Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Luminaires fluorescents linéaires pour zone dangereuse Pauluhn WashPro

Le Pauluhn WashPro de la série Crouse-Hinds est un luminaire fluorescent linéaire pour faible hauteur conçu pour les zones de Classe I, Division 2 et Classe II, Division 2 dans les applications de transformation des aliments et des boissons et industrielles.  Le luminaire est certifié NSF/ANSI 2-2010 pour le contact alimentaire et les éclaboussures, et il est classé pour résister au lavage au jet haute pression jusqu’à 1 500 lb/po2.     

Le polyvalent WashPro est disponible en longueurs de deux, quatre et huit pieds, dans des configurations à 2, 3, 4 ou 6 tubes.  Une batterie de secours de secours est également disponible en option.

Certifications et conformités

NEC et CEC

  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Classe III
  • Type 4
  • Conforme à la norme IP66
  • NSF
  • UL 844 – Zones dangereuses
  • UL1598 – Luminaires (CSA-US)
  • UL924 – Équipement d’éclairage de secours (CSA-US)
  • CSA 22.2 n° 250-4
  • Classe CSA 3428 03; Classe 3428 83; Classe 3425 03; Classe 3425 83
  • Règlement canadien sur les produits transformés C.R.C., ch. 291
  • Contact alimentaire NSF/ANSI 2-2010 (SPS uniquement)
  • Zone d’éclaboussures NSF/ANSI 2-2010

Caractéristiques de conception

  • Puissance lumineuse élevée : jusqu’à 30 000 lumens
  • Disponible en modèles fluorescents T8, T12 et T5HO
  • Homologué NSF
  • Température de fonctionnement  : De -20 °C à +55 °C
  • Classé lavage au jet haute pression jusqu’à 1 500 li/po2

 

Matériaux standard

  • Boîtier – capuchons d’extrémité non métalliques ou en acier inoxydable (standard); goujon central en polycarbonate (en option)
  • Lentille – acrylique
  • Joint d’étanchéité – néoprène
  • Quincaillerie externe – acier inoxydable

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close