Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Lampes portatives à incandescence VS

Les lampes portatives à incandescence de la série VS de la division Crouse-Hinds d’Eaton sont utilisées comme lampe portative dans les endroits humides ou corrosifs pour exclure l’humidité, la saleté, les produits chimiques corrosifs, etc.

Utilisation lorsqu’une lampe à incandescence d’une puissance maximale de 100 watts est requise dans une lampe portative.

Certifications et conformités

  • Résistant aux intempéries
  • Norme UL : 298

Caractéristiques de conception

  • Protégés et étanchéifiés
  • Le cordon ou le câble flexible est fixé à travers un presse-étoupe étanche dans la poignée
  • Est de construction robuste
  • Protecteur de type à pince disponible
  • L’emplacement d’un troisième conducteur qui mette à la terre toutes les pièces métalliques non porteuses de courant est prévu

Matériaux standard

  • Poignée – caoutchouc moulé
  • Globe : verre clair et uni
  • Protection : fil d’aluminium ou d’acier
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

 

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d’autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section Ressources de cette page.

Liens de téléchargements
X
Download Close