Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Panneaux de distribution

Tableaux de répartition de type BR

Conçus spécialement pour être faciles à installer, les tableaux de répartition de 1 po de type BR Eaton contiennent les disjoncteurs de circuits de dérivation et le câblage nécessaires pour distribuer l'électricité dans les circuits individuels. Ils sont conçus pour être utilisés comme disjoncteurs principaux pour des entrées de service ou pour l'ajout de cosses principales dans une installation existante. Le disjoncteur principal protège l'intégralité du panneau et peut être utilisé comme coffret de branchement. Les disjoncteurs de dérivation protègent les charges électriques individuelles.

Installation facile et rapide
Conception à neutres enfichables
Garantie
10 ans
Durabilité
Construction en acier galvanisé

Caractéristiques principales

  • La conception à neutres enfichables permet de réaliser des économies sur le temps et la main-d'œuvre tout en supprimant la connexion en spirale.
  • La conception à double neutre placé dans le chemin de câbles, loin des disjoncteurs, facilite le câblage et l'équilibrage de la charge.
  • Une ouverture supplémentaire de 3,8 cm (1,5 po) pour la mise en faisceau permet d'avoir un espace maximal dans le caniveau pour faciliter le câblage conformément aux exigences du NEC.
  • L'arrière du panneau en métal formé d'une seule pièce avec des encoches d'alignement des disjoncteurs assure un alignement précis des languettes des disjoncteurs et des barres.
  • Les boîtiers standard de 365,1 mm (14-3/8 po) de large s'adaptent parfaitement entre les montants muraux.
  • L'ouverture principale défonçable élimine le besoin de décalage des conduits, ce qui permet une installation plus rapide et plus facile.
  • Les tableaux de répartition de type BR sont dotés de têtes de vis combinées carrées à fentes Robertson, ce qui signifie qu'un seul tournevis est nécessaire à l'installation.

Aspect et convivialité de qualité professionnelle

La plateforme de tableau de répartition à neutres enfichables de type BR élimine la connexion en spirale, ce qui vous permet de réaliser des économies sur le temps et la main-d'œuvre et de bénéficier d'un aspect et d'une convivialité de qualité professionnelle.

La trousse d’emballage résidentielle d’Eaton est maintenant disponible !

Conçu pour fournir une liste complète des pièces de rechange les plus courantes des centres de distribution BR afin de maintenir vos opérations fluides et les temps d’arrêt minimaux !

Solutions pour usage commercial léger

La gamme de tableaux de répartition triphasés de type BR Eaton constitue une solution fiable pour les projets commerciaux légers où la flexibilité des disjoncteurs de branchement est nécessaire.

Protection des circuits de pointe

Les disjoncteurs de type BR DAA/DDFT Eaton intègrent une technologie de diagnostic à DEL de pointe pour aider à réduire le dépannage et l'entretien. Les disjoncteurs de type BR à neutres enfichables Eaton permettent de réaliser des économies sur le temps et la main-d'œuvre en facilitant l'accès aux fils et en supprimant la connexion en spirale.

Options

  • Courroie de liaison
  • Répertoires de circuits
  • Verrouillages de porte
  • Plaques de remplissage
  • Entièrement intégré à la maison
    Protecteur de surtension
  • Colliers de fixation
  • Ensembles de barres au sol
  • Barres de neutre isolé
  • Cosses du neutre et de mise à la terre
  • Conduits étanches à la pluie
  • Étiquettes de remplacement
  • Remplacement des barres de neutre
  • Pièces de rechange et vis
  • Ensembles de barres de neutre divisées
  • Blocs de cosses de sous-alimentation
  • Retouche de peinture
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close