Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Démarreurs de moteur sous boîtier

Démarreurs de moteur combinés antidéflagrant à pinces EBMXC

Le seul boîtier à pinces NEMA 7 pour les emplacements dangereux.  L’un des plus grands défis que posent les boîtiers situés dans des zones dangereuses est l’accessibilité.  Avant d’accéder aux composants internes pour l’entretien préventif ou le dépannage, il faut desserrer puis resserrer jusqu’à 70 boulons, ce qui entraîne des périodes de temps d’arrêt prolongées et des risques pour la sécurité en cas de boulons mal serrés ou manquants.

Les boîtiers EBMX à pinces de la gamme Crouse-Hinds utilisent une technologie de serrage brevetée pour réduire les temps d’arrêt, augmenter la sécurité et abaisser les coûts d’entretien.  Les démarreurs de moteur combinés EBMXC offrent un démarrage, un arrêt, un changement de vitesse et une inversion en ligne des moteurs CA à induction polyphasés.  Ils conviennent parfaitement aux environnements de commande des moteurs difficiles et dangereux dans les raffineries, les usines chimiques et pétrochimiques, les installations de traitement des produits corrosifs, les usines alimentaires et de boissons et les applications marines et minières.

Et maintenant, le boîtier Smart EBMX d’Eaton combine le premier boîtier à pinces antidéflagrant pour environnements dangereux avec des disjoncteurs compatibles IdO et des relais intelligents de gestion de moteur, permettant un fonctionnement plus sûr, plus rapide et plus intelligent dans les applications les plus exigeantes.

Sécurité
Les pinces de serrage garantit une bonne installation
Fiabilité
Résiste aux températures extrêmes, à l’eau et à la poussière
Convivial
S’ouvre et se ferme en quelques secondes

Plus sûr. Plus rapide. Plus intelligent.

La gamme EBMX de Crouse-Hinds est désormais disponible avec les disjoncteurs Power Defense et les relais intelligents de gestion de moteur Power Xpert C445

Avec Smart EBMX, vous obtenez des démarreurs de moteur, des disjoncteurs et des démarreurs combinés dotés de la plus récente technologie de protection, gardant votre système connecté, votre équipement ainsi que vos employés protégés et vos clients informés.

 

Smart EBMX 500 x 400

Disjoncteur sous boîtier moulé Power Defense

Des fonctionnalités de l’industrie telles que les communications intégrées, la mesure évoluée de l’énergie et des algorithmes vous préviennent lorsque votre disjoncteur a besoin d’entretien, ainsi que la technologie de verrouillage sélectif de zone qui résout les défaillances rapidement et localement, empêchant ainsi la propagation dans votre système. Les options de réduction des arcs électriques aident à protéger vos employés grâce à la technologie de vitesse de déclenchement la plus rapide.

Power Xpert C445

Le relais de gestion intelligente de moteur Smart EBMX avec l’option C445 offre une protection, des diagnostics et des analyses de consommation d’énergie de pointe. La gestion avancée des moteurs, les communications étendues, les diagnostics évolués, la logique intégrée, la détection et la protection des défauts à la terre font de Smart EBMX, avec l’option C445, une solution idéale pour les applications moteur critiques où le temps de disponibilité est essentiel.

Certifications et conformités

NEC/CCE

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes B*, C, D
  • Classe I, Zones 1 et 2
  • Classe II, Groupes E, F, G
  • Classe III

Normes UL

  • UL1203 – Équipement électrique antidéflagrant et anti-flambée de poussière pour utilisation dans les emplacements dangereux (classifiés)
  • UL2062 – Valeurs nominales de la capacité de coupure de l’intensité (AIC) élevées pour les groupes C, D
Norme CSA
  • cUL selon CSA C22.2 n° 30
Certifications supplémentaires
  • Certifié UL/cUL pour des températures allant de -50 °C à +60 °C
  • Certificat de conformité SASO

Classification environnementale

  • NEMA 3R, 4X**, 7BCD, 9EFG

* Les certifications de température élevée AIC et -50 °C ne s’appliquent pas au Groupe B.

** Les boîtiers avec options PB23, RR2 et RR3 sont classés NEMA 3R.  Toutes les autres options maintiennent la classification NEMA 4X.

Caractéristiques de conception - EBMX à pinces

  • Le boîtier à pinces réduit considérablement le temps d’accès au boîtier et limite les risques de boulons manquants, endommagés ou cassés
  • Indice de protection 65 kAIC à 480 V pour les applications à haute capacité de coupure
  • Plage de températures de -50 °C à 60 °C pour les environnements extrêmes
  • Options de déclenchement magnétique, thermomagnétique et électronique pour la protection contre les courts-circuits et les surintensités
  • Options de protection contre les surcharges bimétalliques et électroniques/à semi-conducteurs
  • Contact de circuit de maintien normalement ouvert (NO) fourni standard
  • Jusqu’à six opérateurs de couverture pour une variété d’applications
  • La poignée à commande latérale permet de confirmer visuellement l’alignement correct des opérateurs lorsque le couvercle est ouvert et peut être cadenassée en position « ON » (MARCHE) ou « OFF » (ARRÊT) pour la conformité OSHA
  • Le joint du couvercle en néoprène offre une protection NEMA 4X pour les applications de lavage au jet
  • La conformité maximale du local de câblage aux exigences du Code National de l’Électricité (NEC) permet une installation facile et sûre*
  • La construction robuste et anticorrosion en fonte d’aluminium sans cuivre résistant à la corrosion offre une protection NEMA 4X
  • Conception du boîtier semi-coquille, avec un joint à bride externe rôdé entre le corps et le couvercle, qui fournit un meilleur accès aux composants intérieurs
  • Espacement minimal de boîtier à boîtier avec peu d’interférence entre le couvercle ouvert et le boîtier adjacent
  • Plaque de montage prépercée pour une installation simple du démarreur et du disjoncteur
  • Pattes de fixation amovibles
  • Supports en acier fournis de série pour assurer le levage pendant l’installation
  • Les corps sont dotés d’entrées percées et taraudées en haut et en bas pour les conduits d’alimentation et de commande; des réducteurs amovibles sont fournis de série pour les conduits de plus petite taille; toutes les entrées de conduit sont bouchées

* Câblage d’usine standard inclus entre le démarreur et le disjoncteur – consulter l’usine pour toute exigence de câblage supplémentaire.

Caractéristiques de conception - Disjoncteur Power Defense

  • Indicateur d’état
  • Test d’injection secondaire USB
  • Surveillance de la santé et du diagnostic des disjoncteurs
    • Surveille et communique l’état de fonctionnement des disjoncteurs, permettant une maintenance prédictive pour éviter les temps d’arrêt coûteux et imprévus
    • Communique l’état des disjoncteurs aux niveaux déterminés par le client pour déclencher l’entretien ou l’inspection des disjoncteurs
  • Capacité de mesure
    • Mesure du courant et de la tension précise à 0,5 % de la lecture
    • Mesure de puissance et d’énergie précise à 1 % de la lecture
    • Compteur de tension interne au déclencheur, sans avoir besoin de module externe
    • Alarme de charge à deux niveaux programmables entre 50 % et 120 %
  • Interverrouillage sélectif de zone (ZSI) avec indication

Caractéristiques de conception – Power Xpert C445

  • Couverture configurable des systèmes de charge et de moteur à l’aide d’algorithmes de surveillance et de protection avancés
  • Plusieurs modes de fonctionnement prédéfinis (configuration par défaut en mode de fonctionnement direct)
  • Outil logiciel de configuration et de surveillance Power Xpert inControl
  • Moteur logique intégré avec E/S numériques extensibles, E/S analogiques, entrée thermocouple (contactez l’usine au besoin)
  • Détection intégrée des fuites à la terre
  • Options de communication
    • Modbus TCP
    • Modbus RTU (standard)
    • PROFIBUS
  • Options de coefficient de température positif (PTC)

Fabrication

  • Châssis et couvercle – Aluminium sans cuivre
  • Pince de serrage – Aluminium anodisé sans cuivre
  • Matériel externe – Acier inoxydable
  • Pièces internes – Acier galvanisé

Vidéos

Dessins et support de conception

Caractéristiques

Renseignements sur la commande

Les boîtiers EBMX sont des produits hautement configurables.  Utilisez les tableaux ci-dessous pour créer un numéro de catalogue qui réponde aux exigences de votre projet.

Vous pouvez également cliquer ici pour consulter la liste de nos UGS des modèles EBMXC les plus couramment configurées.

EBMX-Smart_combo_starter_Standard_Numbering_System
 

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close