La ligne de produits de comptage destinée aux transformateurs de courant Eaton comprend des embases assignées pour TC conçues en réponse aux besoins de la clientèle pour une variété d’utilisations et conviennent à de nombreuses spécifications des services publics.
Eaton propose les deux prises de compteur simples avec ou sans disjoncteur de test. Les deux sont équipés pour recevoir des compteurs watt-heures CSA CAN3-C17 en alimentation aérienne et souterraine. Les prises de compteur avec interrupteur de test comprennent la section de l’interrupteur de test sous un couvercle séparé.
Toutes les prises de compteur TC sont équipées d’un perchoir de test ou peuvent être achetées précâblées et testées selon les spécifications de votre service public local pour économiser sur les investissements en temps et en main-d’œuvre.
Eaton offre des boîtiers uniques avec couvercles amovibles pour accueillir les transformateurs de courant de type à barre. L’unité comprend une embase préinstallée, un commutateur d’essai à perche et des dispositions pour le montage d’un transformateur de courant MV7. Des options sont offertes pour le montage et le précâblage en usine de composants conformément aux spécifications des services publics locaux.
Par comparaison avec l’approvisionnement et le montage de composants distincts dans de multiples boîtiers et l’achat de multiples produits, Eaton offre des armoires combinées plus économiques avec un encombrement réduit pour une consolidation de l’embase de compteur et du boîtier du TC.