Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Couvercle et sous-ensembles de dispositif antidéflagrants DSD

Les couvercles et sous-ensembles de dispositifs antidéflagrants DSD de la Série Crouse-Hinds sont conçus pour être utilisés avec nos boitiers arrière EDS/EDSC et nos corps de dispositif modulaires multiples EDSCM. Les couvercles DSD sont disponibles avec une grande variété de dispositifs et de configurations, y compris des démarreurs manuels, des boutons-poussoirs à commande avant, des interrupteurs rapides d’usage général, des sélecteurs et des lampes témoins.  

Homologué pour une utilisation dans les zones dangereuses Classe I et Classe II.  

Certifications et conformités

En cas d’utilisation avec les corps EDSCM et EDS :

NEC et CEC

  • Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D
  • Classe I, Division 2, Groupes B, C et D
  • Classe II, division 1, groupes E, F, G
  • Classe II, division 2, groupes F et G
  • Classe III
  • Normes UL : UL894, UL698
  • Norme CSA : C22.2 n° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 7B (Div. 2) CD, 9EFG

Boutons-poussoirs, lampes témoin et sélecteurs (en cas d’utilisation avec les corps EFS) :

NEC et CEC

  • Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B, C et D
  • Classe II, division 1, groupes E, F, G
  • Classe II, division 2, groupes F et G
  • Classe III
  • Norme UL  : UL1203
  • Norme CSA : C22.2 n° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 7BCD, 9EFG

Caractéristiques de conception

  • Vis à métaux de grande taille pour fixer les couvercles aux corps
  • Un trou de verrouillage pour cadenas avec moraillon 1/4" est fourni en cas d’utilisation avec des couvercles pour le fonctionnement à bascule avant et latérale
  • Dispositions de verrouillage sur le bouton-poussoir commandé à l’avant (marqué "STOP" et "OFF") et les couvercles de sélecteur
  • Sur les boîtiers avec levier avant et poignées de manœuvre de type bascule latérale, des arbres filetés et des bagues sont utilisés pour assurer l’étanchéité aux flammes
  • Bride de mise à la terre précise pour un joint étanche aux flammes lorsqu’il est accouplé avec la bride de mise à la terre sur le boitier arrière

Matériaux standard

  • Couvercles, actionnés par l’avant – Alliage de fer Feraloy et aluminium sans cuivre
  • Couvercles, actionnés sur le côté – Aluminium sans cuivre
  • Arbres et bagues d’arbre – Acier inoxydable
  • Poignées de bascule, boutons-poussoirs et protections – Nylon type 6/6 
  • Boitiers d’étanchéité – Aluminium sans cuivre
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides