Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Minuteries antidéflagrantes DSD-TS

Les minuteries antidéflagrantes DSD-TS de la série Crouse-Hinds offrent un arrêt automatique pour les ventilateurs, les appareils de chauffage, les pompes, les lumières et autres charges consommant de l’énergie dans les zones dangereuses Classe I et Classe II.  À utiliser avec les boîtiers arrière EDS/EDSC de la Série Crouse-Hinds d’Eaton (un et deux branchements) et les corps de dispositifs de commande modulaires EDSCM (jusqu’à un maximum de neuf branchements).

Certifications et conformités

  • Certifié CSA selon le fichier LR5169
  • Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D
  • Classe II, Divisions 1 & 2, Groupes E, F, G
  • Classe III

Remarque : Convient à une utilisation dans les zones classifiées Zone 1 et Zone 2 (groupes de gaz IIB et IIA) conformément au Code canadien de l’électricité, Partie I, Section 18-100(a).

Caractéristiques de conception

  • Enroulement à ressort, interrupteur-minuterie mécanique
  • Couvercles en aluminium sans cuivre

Matériaux standard

  •  Boîtier et couvercle – Aluminium
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close