Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs et sectionneurs

Sectionneurs antidéflagrants EBM

Les sectionneurs antidéflagrants EBM de la gamme Crouse-Hinds sont utilisés pour débrancher les circuits de moteurs, d’éclairage et autres dans des endroits rendus dangereux par la présence de gaz ou de vapeurs inflammables ou de poussières inflammables.

Homologués pour une utilisation dans les emplacements dangereux de Classe I et II, les sectionneurs EBM sont également homologués NEMA 4X pour une utilisation intérieure ou extérieure dans des endroits humides, mouillés et sales où les lavages, les fortes pluies ou les jets d’eau sont courants.

Certifications et conformités

NEC/CCE

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes B, C, D
  • Classe I, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Classe III

Normes UL

  • UL1203
  • Valeur nominale élevée d’AIC (capacité d’interruption) pour la Classe I, Division 1, Groupes C, D uniquement
Norme CSA
  • C22.2 n° 30
Classification environnementale
  • NEMA 3, 3R, 4*, 4X†, 7BCD, 9EFG, 12

*Le boîtier ne convient pas pour NEMA 4 ou 4X avec actionneurs montés sur couvercle.

†Avec option S752 ou S753.

Caractéristiques de conception

  • Construction robuste en aluminium sans cuivre coulé résistant à la corrosion (moins de 0,4 de 1 %)
  • La poignée de commande de l’interrupteur est située sur la paroi latérale droite du châssis, ce qui permet de confirmer visuellement l’alignement et le fonctionnement corrects
  • Conformité totale aux exigences du Code national de l’électricité en matière de câblage des salles d’équipement
  • Conception du boîtier semi-coquille, avec un joint à bride externe rôdé entre le châssis et le couvercle, qui fournit un meilleur accès aux composants intérieurs
  • Espacement minimal de boîtier à boîtier avec peu d’interférence entre un couvercle ouvert et le boîtier adjacent
  • Les charnières en acier inoxydable permettent au couvercle de bien pivoter
  • Boulons de couvercle à tête hexagonale imperdables à dégagement rapide en acier inoxydable; ressorts en acier inoxydable donnant une indication claire que les boulons du couvercle sont entièrement rétractés du châssis
  • La poignée de commande de l’interrupteur peut être cadenassée en position « ON » (MARCHE) ou « OFF » (ÉTEINT)
  • Le joint d’étanchéité du couvercle en néoprène fixé en permanence au couvercle empêche l’humidité de pénétrer
  • Les boîtiers sont dotés d’entrées percées et taraudées en haut et en bas pour l’alimentation et les conduits; des réducteurs amovibles sont fournis en matériel standard pour les conduits de plus petite taille; toutes les entrées de conduit sont bouchées
  • Pieds de montage à tarauder

Fabrication

  • Châssis et couvercle – Aluminium sans cuivre
  • Poignée de commande – Aluminium sans cuivre
  • Arbres de commande et bagues – Acier inoxydable
  • Pièces intérieures – Tôle d’acier, électrogalvanisées
  • Boulons de couvercle, rondelles et ressorts rétractables – Acier inoxydable
  • Charnières – Acier inoxydable
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close