Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Démarreurs de moteur sous boîtier

Démarreurs de moteur antidéflagrants EDS et EFD

Les démarreurs de moteur scellés en usine antidéflagrants EDS et EFD de la gamme Crouse-Hinds sont utilisés pour le démarrage et l’arrêt manuels des petits moteurs à CA/CC.  Les unités scellées en usine empêchent les arcs électriques du dispositif fermé de provoquer l’inflammation d’une atmosphère dangereuse à l’extérieur de l’enceinte.

Certifications et conformités

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes B*, C, D
  • Classe II, division 1, groupes E, F, G
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Classe III
  • NEMA/EEMAC 3, 7B*CD, 9EFG
  • Norme UL : UL1203
  • Norme CSA : C22.2 N° 30


* Les joints d’étanchéité doivent être installés à moins de 3,8 cm (1,5 po) de chaque ouverture de conduit pour l’utilisation en Division 1, Groupe B.  Pour les boîtiers EFD, ajouter le suffixe GB.

Caractéristiques de conception

  • Les dispositifs scellés en usine éliminent les joints externes, réduisent les problèmes d’installation, réduisent les coûts d’installation et améliorent la sécurité
  • Pattes de fixation et manchons taraudés coniques avec bagues intégrées
  • Vis à métaux de grand diamètre pour fixer les couvercles aux boîtiers
  • Trou de verrouillage pour le cadenas avec moraillon de 0,64 cm (0,25 po) est fourni
  • Les tolérances réduites de l’usinage des larges brides d’accouplement et des arbres et roulements permettent une étanchéité aux flammes des joints de l’enceinte
  • Manchons terminaux (EDS) ou traversants (EDSC) – dimensions 1,9 cm (0,75 po) ou 2,5 cm (1 po)

Matériaux standard

  • Boîtiers – Alliage de fer Feraloy (É.-U.); aluminium sans cuivre (Canada)
  • Arbres et bagues – Acier inoxydable
  • Enceintes d’étanchéité– Aluminium sans cuivre
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close