Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Interrupteurs à rupture brusque antidéflagrants EDS et EFD

Les interrupteurs à rupture brusque antidéflagrants EDS/EFD de la Série Crouse-Hinds sont utilisés avec des démarreurs magnétiques ou des contacteurs pour la commande à distance des moteurs.  Les postes de commande des interrupteurs à rupture brusque EDS/EFD sont scellés en usine pour empêcher les arcs électriques du dispositif enfermé de provoquer l’inflammation d’une atmosphère dangereuse à l’extérieur du boîtier.  Le scellage en usine élimine le besoin de joints externes, simplifiant l’installation et réduisant les coûts.

Certifications et conformités

  • Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B*, C, D
  • Classe II, division 1, groupes E, F, G
  • Classe II, division 2, groupes F et G
  • Classe III
  • Norme UL  : UL1203
  • Norme CSA : C22.2 n° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 7B*CD, 9EFG, 12

*Branchement simple – 1P, 2P, 3W, 4W (20A) : Scellé en usine pour Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B, C, D – pas de joints requis.  Branchement simple – 1P (30A), 2P (30A), 3P (10A, 15A), 3W (30A) : Classe I, Division 1, Groupes C, D et Classe I, Division 2, Groupes B, C, D – joint à moins de 18".  Classe I, Division 1, Groupe B – ajouter le suffixe GB et installer des joints d’étanchéité à moins 1-1/2 po des ouvertures de conduit pour l’autocertification à la norme UL.

Double branchement – 20A : Scellé en usine pour Classe I, Division 1, Groupes C, D et Classe I, Division 2, Groupes B, C, D – pas de joints requis.  Classe I, Division 1, Groupe B – ajouter le suffixe GB et installer des joints d’étanchéité à moins de 1-1/2 po des ouvertures de conduit pour l’autocertification à la norme UL.  Double branchement – 30A : Classe I, Division 1, Groupes C, D et Classe I, Division 2, Groupes B, C, D – joint à moins de 18".  Classe I, Division 1, Groupe B – ajouter le suffixe GB et installer des joints d’étanchéité à moins 1-1/2 po des ouvertures de conduit pour l’autocertification à la norme UL. 

Caractéristiques de conception

  • Les dispositifs scellés en usine éliminent les joints externes, réduisent les problèmes d’installation, réduisent les coûts d’installation et améliorent la sécurité
  • Utilisés avec les interrupteurs à rupture brusque et à bouton-poussoir à usage général
  • Couvercles en néoprène standard pour boutons-poussoirs commandé à l’avant; empêchent l’accumulation de saleté et l’entrée d’eau autour des arbres de commande
  • Pattes de fixation et manchons taraudés coniques avec bagues intégrées
  • Vis à métaux de grande taille pour fixer les couvercles aux corps
  • Dispositions de verrouillage sur le bouton-poussoir commandé à l’avant (marqué "STOP" et "OFF") et les couvercles du sélecteur
  • Un trou de verrouillage pour cadenas avec moraillon 1/4" est fourni en cas d’utilisation avec des couvercles pour le fonctionnement à bascule avant et latérale
  • Les tolérances réduites de l’usinage des larges brides d’accouplement et des arbres et roulements à bille pour le fonctionnement du bouton avant produisent une étanchéité aux flammes des joints du boîtier
  • Sur les boîtiers avec levier avant et poignées de manœuvre de type bascule latérale, des arbres filetés et des bagues sont utilisés pour assurer l’étanchéité aux flammes
  • Manchons terminaux (EFS ou EDS) ou traversants (EFSC ou EDSC) – tailles 1/2" à 1"

Matériaux standard

  • Corps et couvercles – Alliage de fer Feraloy (standard); Aluminium sans cuivre (en option)
  • Arbres – Acier inoxydable
  • Bagues d’arbre – Acier inoxydable

Dessins et support de conception

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides