Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Bouton-poussoir antidéflagrant EDS et EFS, lampe témoin et postes de commande de sélecteur

Les boutons-poussoirs antidéflagrants EDS et EFS, la lampe témoin et les postes de commande de sélecteur de la Série Crouse-Hinds sont utilisés en conjonction avec des démarreurs magnétiques ou des contacteurs pour la commande à distance des moteurs.  Les lampes témoin servent à indiquer visuellement que la fonction désirée est exécutée.

Les postes de commande EDS/EFD sont scellés en usine pour empêcher les arcs électriques du dispositif enfermé de provoquer l’inflammation d’une atmosphère dangereuse à l’extérieur du boîtier.  Le scellage en usine élimine le besoin de joints externes, simplifiant l’installation et réduisant les coûts.  

Les applications typiques des postes de commande EDS et EFS comprennent les zones industrielles telles que les usines chimiques, les raffineries de pétrole et de gaz, les usines de fabrication de peinture et de vernis, les terminaux de chargement en vrac d’essence, les élévateurs à grains, les industries de transformation des grains, les zones de traitement ou de manutention de charbon, ou les zones de manutention et de finition de métal où les atmosphères peuvent contenir des gaz et/ou des poussières dangereuses.

Certifications et conformités

  • Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B*, C, D
  • Classe II, division 1, groupes E, F, G
  • Classe II, division 2, groupes F et G
  • Classe III
  • Norme UL  : UL1203
  • Norme CSA : C22.2 n° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 7B*CD, 9EFG


* Lorsque cela est indiqué dans les listes du catalogue, les unités EDS appropriées pour une utilisation Classe I, Division 1, Groupe B peuvent être fournies en ajoutant le suffixe -GB.  Les unités EFS de série sont adaptées Classe I, Division 1, Groupe B.

Caractéristiques de conception

  • Les dispositifs scellés en usine éliminent les joints externes, réduisent les problèmes d’installation, réduisent les coûts d’installation et améliorent la sécurité
  • Utilisation avec les interrupteurs à rupture brusque et à bouton-poussoir à usage général
  • Les couvercles en néoprène de série pour les boutons-poussoirs commandés à l’avant empêchent l’accumulation de saleté et l’entrée d’eau autour des arbres de commande
  • Pattes de fixation et manchons taraudés coniques avec bagues intégrées
  • Vis à métaux de grande taille pour fixer les couvercles aux corps
  • Dispositions de verrouillage sur le bouton-poussoir commandé à l’avant (marqué "STOP" et "OFF") et les couvercles du sélecteur
  • Un trou de verrouillage pour cadenas avec moraillon 1/4" est fourni en cas d’utilisation avec des couvercles pour le fonctionnement à bascule avant et latérale
  • Les tolérances réduites de l’usinage des larges brides d’accouplement et des arbres et roulements à bille pour le fonctionnement du bouton avant produisent une étanchéité aux flammes des joints du boîtier
  • Sur les boîtiers avec levier avant et poignées de manœuvre de type bascule latérale, des arbres filetés et des bagues sont utilisés pour assurer l’étanchéité aux flammes
  • Manchons terminaux (EFS ou EDS) ou traversants (EFSC ou EDSC) – tailles 1/2" à 1"
  • Là où "STOP" est indiqué, le bouton est automatiquement rouge; là où "START" est indiqué, le bouton est automatiquement vert; sinon, les boutons sont noirs de série

Matériaux standard

  • Corps – Alliage de fer Feraloy ou aluminium sans cuivre
  • Couvercles de bouton-poussoir commandé à l’avant et de lampe témoin – Alliage de fer Feraloy
  • Couvercles de bouton-poussoir latéral – Aluminium sans cuivre
  • Arbres et bagues d’arbre – Acier inoxydable
  • Poignée basculante et protections de boutons-poussoirs – Nylon type 6/6
  • Boitiers d’étanchéité– Aluminium sans cuivre

Dessins et support de conception

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close