Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Postes de commande de démarreur de moteur antidéflagrants EDS

Les postes de commande de démarreur de moteur antidéflagrants EDS de la série Crouse-Hinds sont utilisés avec des démarreurs magnétiques ou des contacteurs pour la commande à distance des moteurs.  Les postes de commande de démarreur de moteur EDS sont scellés en usine pour empêcher les arcs électriques du dispositif enfermé de provoquer l’inflammation d’une atmosphère dangereuse à l’extérieur du boîtier.  Le scellage en usine élimine le besoin de joints externes, simplifiant l’installation et réduisant les coûts.

Certifications et conformités

  • Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B*, C, D
  • Classe II, division 1, groupes E, F, G
  • Classe II, division 2, groupes F et G
  • Classe III
  • NEMA 3, 7B*CD, 9EFG

*Classe I, Groupe B : toutes les unités peuvent être modifiées pour une utilisation en Classe I, Groupe B. Ajouter le suffixe -GB au numéro de catalogue.  Les joints d’étanchéité doivent être installés à moins de 1-1/2" de chaque ouverture de conduit pour l’utilisation en Division 1.  Au Canada, pour les applications de Groupe B, contactez l’usine.

Caractéristiques de conception

  • Les dispositifs scellés en usine éliminent les joints externes, réduisent les problèmes d’installation, réduisent les coûts d’installation et améliorent la sécurité
  • Utilisés avec les interrupteurs à rupture brusque et à bouton-poussoir à usage général
  • Pattes de fixation et manchons taraudés coniques avec bagues intégrées
  • Vis à métaux de grande taille pour fixer les couvercles aux corps
  • Un trou de verrouillage pour cadenas avec moraillon 1/4" est fourni en cas d’utilisation avec des couvercles pour le fonctionnement à bascule avant et latérale
  • Les tolérances réduites de l’usinage des larges brides d’accouplement et des arbres et roulements à bille pour le fonctionnement du bouton avant produisent une étanchéité aux flammes des joints du boîtier
  • Sur les boîtiers avec levier avant et poignées de manœuvre de type bascule latérale, des arbres filetés et des bagues sont utilisés pour assurer l’étanchéité aux flammes
  • Manchons terminaux (EFS ou EDS) ou traversants (EFSC ou EDSC) – tailles 1/2" à 1"

Matériaux standard

  • Corps – Alliage de fer Feraloy ou aluminium sans cuivre
  • Arbres et bagues d’arbre – Acier inoxydable
  • Boitiers d’étanchéité– Aluminium sans cuivre
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close