Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Indicateurs de mise à la terre statique antidéflagrants EGL

Les indicateurs de mise à la terre statique antidéflagrants de la Série Crouse-Hind assurent un transfert sécuritaire des produits avec contrôle automatisé de la pompe et système de vérification de la mise à la terre statique.  Offre aux producteurs, aux manutentionnaires et aux fabricants de matériaux combustibles une solution de transfert de produit sécuritaire avec un entretien réduit, une installation simple et des avantages opérationnels fiables.

Certifications et conformités

  • Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B, C et D
  • Classe I, Zones 1 & 2, IIB + H2
  • Classe II, division 1, groupes E, F, G
  • Classe II, division 2, groupes F et G
  • Classe III
  • Homologué UL/cUL
  • IP65
  • NEMA 3, 4X, 7BCD, 9FG, 12

Caractéristiques de conception

  • Le système de vérification de mise à la terre statique fournit un trajet de mise à la terre pour l’accumulation statique afin d’assurer un transfert sécuritaire du produit
  • Le relais de commande intégré permet un contrôle sécuritaire des pompes ou des vannes électriques et l’alimentation des indicateurs à distance
  • La pince en acier inoxydable pour la mise à la terre offre une durabilité industrielle, une résistance à la corrosion et une durée de vie accrue du produit
  • La peinture intérieure et extérieure en poudre époxy offre une résistance supérieure à la corrosion en intérieur et en extérieur
  • Les voyants DEL permettent une identification visuelle durable de l’état de la connexion à la terre
  • Le drain ECD Type 4X protège l’équipement intérieur de l’humidité environnementale et de la condensation, de l’eau de pluie et des applications de lavage au jet
  • Le boîtier NEMA 4X compact, étanche à l’eau et résistant à la corrosion offre des années de service dans les environnements industriels difficiles
  • Le cordon de sécurité jaune fluorescent de 25 pieds est facilement identifiable pour assurer la sécurité et réduire les risques de trébuchement
  • Le joint de couvercle en néoprène offre une étanchéité à l’eau pour répondre aux exigences UL Type 4 (NEMA 4)
  • Les charnières en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion tout en offrant un accès sûr et facile à l’intérieur du boitier
  • Le sachet déshydratant Waterguard MC absorbe et élimine l’eau/l’humidité et protège l’équipement enfermé lorsqu’il n’est pas sous tension
  • Pattes de montage réglables pour faciliter le montage lors de l’installation

Matériaux standard

  • Boitier – Aluminium sans cuivre avec revêtement en poudre époxy intérieur et extérieur
  • Pince – Acier inoxydable
  • Poignées de serrage – Polychlorure de vinyle trempé
  • Joint d’étanchéité – Néoprène
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides