Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Démarreurs de moteur sous boîtier

Démarreurs de moteur à bouton-poussoir antidéflagrants EMN NEMA

Les démarreurs de moteur à bouton-poussoir antidéflagrants EMN NEMA de la Série Crouse-Hinds sont utilisés pour le démarrage et l’arrêt manuel en direct des moteurs monophasés et polyphasés VCA ou VCC.  Ils sont également utilisés pour le contrôle des ventilateurs et des souffleries, des pompes, des compresseurs et des convoyeurs.  

Certifiés pour les sites Classe I et II, les démarreurs de moteur EMN sont installés dans les sites rendus dangereux par la présence de vapeurs inflammables, de gaz ou de poussières hautement combustibles, comme les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres sites industriels de traitement.

Certifications et conformités

  • Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D
  • Classe II, Divisions 1 & 2, Groupes E, F, G
  • Classe III
  • UL1203
  • cUL C22.2 n° 30
  • NEMA 3, 4, 7(CD), 9(EFG)
  • Homologué NEMA 4X lorsque commandé avec les options de revêtement en poudre époxy et de joint d’étanchéité

Caractéristiques de conception

  • Joint d’étanchéité optionnel protégeant contre la boue et les jets d’eau
  • L’option sans entrée supérieure offre une protection supplémentaire contre les infiltrations
  • Option de verrouillage/étiquetage permettant de verrouiller le démarreur en position "OFF"
  • Boutons redessinés pour faciliter l’utilisation avec des gants
  • Boîtier conçu pour protéger les boutons contre les dommages
  • Matériel de montage amovible
  • Gabarit de montage avec plusieurs options pour plus de flexibilité sur le terrain

Matériaux standard

  • Boîtier – Aluminium sans cuivre
  • Arbre, roulement et boulons – Acier inoxydable
  • Joint torique – Buna-N (en option)
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d’autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements
X
Download Close