Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Composants du poste de commande antidéflagrant FlexStation

Les composants antidéflagrants du FlexStation de la Série Crouse-Hinds peuvent être combinés pour fournir une variété de postes de commande à utiliser avec des démarreurs magnétiques ou des contacteurs pour la commande à distance des moteurs et autres appareils électriques.  

Les composants de poste de commande FlexStation sont parfaits pour une utilisation dans les raffineries de pétrole, les installations pétrochimiques et chimiques, le traitement et le stockage des grains et d’autres applications industrielles lourdes où des dangers de Classe I, II ou III sont présents.

Certifications et conformités

NEC

  • Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B* (Div. 2), C, D
  • Classe II, Divisions 1 & 2, Groupes E, F, G
  • Classe III
  • Zones 1 & 2, Groupe IIB*
  • Norme UL  : UL1203
  • NEMA 3R, 7B (Div. 2) CD, 9EFG, 12

*Pour les applications hydrogène Classe I, Division 1, Groupe B ou Zone 1, utiliser les références complètes du poste de commande EFS(C).

Caractéristiques de conception

  • Les boutons-poussoirs à contact momentané, les boutons-poussoirs à contact maintenu et les lampes témoin offrent un choix de fonctions
  • Sélecteurs en configurations à deux ou trois positions, y compris les options à clé et à rappel par ressort
  • Couvercles à un, deux et trois trous pour un, deux ou trois dispositifs, respectivement, par poste
  • Dispositifs de commande robustes pour un fonctionnement sûr et fiable dans les applications industrielles
  • Les corps, avec plus d’espace pour le tirage et la terminaison des fils, comprennent également deux pattes de montage intégrées pour une installation rapide et sûre
  • Les corps ont des manchons de conduits terminaux ou d’alimentation de 1/2", 3/4" ou 1", avec bague intégrée pour la protection de l’isolation des fils
  • Les couvercles et les corps sont disponibles en Feraloy ou en aluminium sans cuivre pour un poids léger et une résistance à la corrosion
  • Les plaques de légende DL ont de gros caractères pour indiquer clairement le fonctionnement du dispositif; de l’espace est disponible pour les marquages sur site

Matériaux standard

  • Corps, et couvercles – Feraloy ou aluminium sans cuivre
  • Boutons-poussoirs et protections – Nylon type 6/6
  • Arbres de commande et roulements – Acier inoxydable
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close