Télécharger le document () de 20
Appareillages de commutation à basse tension

Appareillage de commutation à basse tension Magnum DS à accès par l'avant

L'appareillage de commutation à basse tension à accès par l'avant combine la robustesse de l'appareillage de commutation à basse tension UL 1558 et la flexibilité de la conception du tableau de commutation UL 891. L'appareillage de commutation accessible par l'avant permet un montage mural, dans un coin ou à d'autres endroits difficiles d'accès où l'installation d'un appareil de commutation accessible par l'arrière standard serait impossible. L'appareil de commutation à accès par l'avant est disponible avec les mêmes disjoncteurs Magnum DS et NRX que l'appareillage de commutation à accès par l'arrière. 

CLASSE DE TENSION
Jusqu'à 600 V
COURANT EN CONTINU
Jusqu'à 6 000 A
CAPACITÉ DE COURT-CIRCUIT
Jusqu'à 200 kAIC

Caractéristiques principales

  • Compartiment de câble accessible par l'avant d'une largeur de 46 cm (18 po), 56 cm (22 po), 76 cm (30 po) ou 112 cm (44 po)
  • Disjoncteurs d'alimentation BT débrochables avec protection nominale entièrement sélective et systèmes de déclenchement de disjoncteurs intégrés à microprocesseur
  • Des configurations sur mesure sont disponibles pour répondre à un large éventail d'applications
  • Conforme aux normes de sécurité UL® 1558 et UL® 891
  • Profondeur standard de l'appareillage de commutation de 102 cm (40 po)
  • Disposition comprenant jusqu'à 4 disjoncteurs
  • Barres en cuivre plaqué argent standard, étamées en option
  • Disponibilité des boîtiers NEMA® 1 pour l'intérieur et NEMA® 3R pour l'extérieur, avec ou sans allées

Schémas de transfert automatique

Lorsque vous fournissez des sources d’alimentation redondantes pour des applications importantes, précisez ces éléments :

– Contrôleur ATC-900 Eaton pour les files d’attente avec des applications principal-principal, principal-génératrice ou génératrice-génératrice

– Automate programmable Eaton avec écran tactile Eaton pour le transfert automatique principal-couplage-principal

– Tableau de bord Power Xpert™ Eaton permettant de surveiller ou de contrôler les schémas de transfert principal-couplage-principal et de régler les paramètres et les détails de la séquence

Caractéristiques

Homologations

TENSION
Jusqu'à 600 V
COURANT CONTINU DE LA BARRE PRINCIPALE 1 600 A à 6 000 A
CAPACITÉ DE COURT-CIRCUIT Jusqu'à 200 000 A
RÉSISTANCE À COURT TERME 30 cycles
INTENSITÉ DES DISJONCTEURS Jusqu'à 6 000 A

Normes

ANSI/IEEE C37.20.1, C37.51
UL
C22.2 No. 31-10
CSA
C22.2 No. 31-10
AUTRES CERTIFICATIONS ABS
RÉSISTANCE AUX SÉISMES

IBC, CBC, UBC Zone 4

Accès par l'avant et par l'arrière

4 pôles

Avec des disjoncteurs de type MDS, MDSL, MDSX, MDSN ou NRX

 

Boîtier

CONSTRUCTION
Enveloppe métallique
RACCORDEMENTS D'ALIMENTATION Accès par l'avant
AGENT ISOLANT Air
TYPE DE BOÎTIER NEMA 1 en intérieur, NEMA 3R en extérieur
DIMENSIONS INTÉRIEURES DU BOÎTIER 18 à 44 po L x 40 po P x 96 po H

débrochables

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS Disjoncteur d'alimentation, UL 1066
MONTAGE DU DISPOSITIF Dispositifs
Liens de téléchargements
X
Download Close