Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs et sectionneurs

Sectionneurs antidéflagrants GHG26

Les sectionneurs GHG26 de la Division Crouse-Hinds d’Eaton sont utilisés pour commander les circuits de moteur, d’éclairage et autres et empêcher l’arc électrique interne de l’interrupteur sous boîtier de provoquer l’inflammation d’une atmosphère dangereuse spécifique.  Les sectionneurs GHG26 sont conçus pour les zones industrielles telles que les usines chimiques, les raffineries de pétrole et de gaz, les usines de fabrication de peinture et de vernis, les terminaux de chargement d’essence en vrac et les zones de finition où des boîtiers robustes et durables sont requis.

Certifications et conformités

  • Certifiés cCSAus
  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
  • Classe I, Zone 1 et 2, AEx de IIC T6
  • Classe II, Division 1, Groupes E, F, G (CSA)
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Homologués ATEX – PTB
  • Ex de IIC, T6, Zones 1 et 2, IP66
  • GOST-R et GOST-K
  • Norme CSA : C22.2 n° 14
  • NEMA-4X
  • IP66

Caractéristiques de conception

  • Interrupteurs de circuit de moteur scellés en usine antidéflagrants
  • Couvercle à ligne de rupture novateur permettant un accès complet au câblage, ce qui facilite et accélère l’installation
  • Le boîtier résistant aux chocs est conçu pour offrir une excellente résistance à la corrosion et ne se déformera pas sous l’eau chaude ou l’eau froide
  • Le joint à rainure à languette garantit la conformité IP66 et élimine la possibilité d’ouverture ou de fuite accidentelle
  • Poignée verrouillable conforme aux exigences de cadenassage/étiquetage d’OSHA
  • Pieds de montage moulés en place créant un canal d’eau entre le mur et le boîtier
  • La grande poignée rotative permet une prise facile avec les mains gantées
  • Les vis imperdables du couvercle empêchent l’exposition à l’eau et la corrosion

Fabrication

  • Boîtier – 10 A : thermoplastique résistant aux chocs; 20 A à 180 A – polyester renforcé de fibre de verre
  • Joint d’étanchéité du boîtier – Silicone
  • Poignée – Thermoplastique résistant aux chocs
  • Vis du couvercle – Acier inoxydable
  • Entrées de conduit – Manchons zinc Myers
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close