Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs et sectionneurs

Interrupteur d’éclairage protégé contre les explosions CEAG GHG273

L’interrupteur d’éclairage protégé contre les explosions CEAG GHG273 de la division Crouse-Hinds d’Eaton est utilisé pour empêcher les arcs électriques de l’interrupteur enfermé de provoquer l’inflammation d’une atmosphère dangereuse à l’extérieur du boîtier.

Homologué mondialement pour une utilisation sûre et fiable en Division 2, Zones 1 et 2, comme les usines chimiques, les raffineries de pétrole et de gaz, les usines de fabrication de peinture et de vernis, les terminaux de chargement en vrac d’essence, les élévateurs à grains ou le traitement du charbon, où l’atmosphère peut contenir des gaz et/ou des poussières dangereux.

Certifications et conformités

  • Homologué cCSAus
  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
  • Classe I, Zones 1 et 2, AEx de IIC T6
  • Classe I, Zones 1 et 2, Ex de IIC T6
  • Classe I, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • PTB 98 ATEX 3121
  • IECEx BKI 07.0036
  • IP66

Caractéristiques de conception

  • Conception compacte
  • Grande plaque de mise à la terre
  • Vis du couvercle imperdables
  • Collier de protection pour empêcher un fonctionnement involontaire
  • La grande surface de l’actionneur permet d’intervenir tout en portant des gants de travail
  • Joint labyrinthe pour garantir la protection IP66
  • La bascule est dotée d’une étiquette luminescente pour localiser l’interrupteur dans les zones sombres
  • L’entrée de câble depuis le haut est possible en tournant la base pour les conceptions à entrée unique

Fabrication

  • Châssis et couvercle – Thermoplastique basse température résistant aux chocs
  • Arbre et vis – Acier inoxydable
  • Plaque de mise à la terre – Laiton nickelé
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements