Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Postes de commande protégés contre les explosions GHG43 Ex

Les postes de commande protégés contre les explosions CEAG GHG43de la division Crouse-Hinds d’Eaton répondent aux normes et aux codes électriques mondiaux, offrant une gamme de produits unique, pouvant être utilisés dans des applications partout dans le monde.  Disponibles en polyester renforcé de verre ou en acier inoxydable 316L, les postes de commande GHG43 sont utilisés pour la commande de moteur à distance, l’indication visuelle du rendement d’un équipement, la commande marche/arrêt des circuits et la sélection des circuits.

Une variété de dispositifs est disponible, y compris des boutons-poussoirs, des interrupteurs de commande, des potentiomètres, des lampes témoin, des blocs de commande, des borniers et des compteurs.

Certifications et conformités

  • Homologué UL/cUL
  • Classe I, division 2, groupes A, B, C, D
  • Classe II, Division 1, Groupes E, F, G (cUL)
  • Classe I, Zones 1 & 2, Ex de IIB + H2, T6
  • AEx de IIB + H2, T6
  • Type 3, 4, 4X; IP66
  • CENELEC-PTB 00 ATEX 3117
  • Ex de IIC, T6, Zones 1 & 2, IP66

Caractéristiques de conception

  • Boîtier NEMA 4X, IP66 avec joint d’étanchéité formé en place
  • Disponible avec tous les actionneurs : indicateurs lumineux, potentiomètres, interrupteurs de commande, boutons-poussoirs, borniers et compteurs
  • Blocs de contacts montés sur socle
  • Les composants faciles à remplacer s’enclenchent en place sur un rail DIN
  • Le boîtier est conforme à la norme UL94-VO; également disponible en matériaux antistatiques Ex e
  • Inserts pour montage sur rails DIN
  • Disponible avec un maximum de deux entrées – haut et bas pour les raccords de conduit ou les presse-étoupes
  • Convient aux plaques de montage universelles sur les tuyaux, conduits, murs ou canaux
  • Données sur les dimensions de montage moulées à l’arrière
  • Vis de couvercle imperdables, résistantes à la corrosion
  • Fentes de montage intégrées pour installation murale

Matériaux standard

  • Boîtier – polyamide ou acier inoxydable 316
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d’autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements