Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Démarreurs de moteur sous boîtier

Démarreurs de moteur protégés contre les explosions GHG635 Ex

Les démarreurs de moteur manuels protégés contre les explosions GHG635 de la Série Crouse-Hinds sont utilisés dans un conduit métallique ou un système de câble pour un montage en surface afin de protéger les moteurs contre la surcharge et la défaillance de phase.  Les démarreurs de moteur GES635 sont certifiés mondialement pour une utilisation dans les applications NEC, CEC et IEC.

Certifications et conformités

  • Homologué UL/cUL
  • Classe I, division 2, groupes A, B, C, D
  • Classe I, Zones 1 et 2, Ex de IIB + H2, T6
  • Classe II, Division 1, Groupes E, F, G (cUL)
  • CENELEC - PTB 99-ATEX 1162
  • Ex de IIC, T6, Zones 1 et 2
  • IP66, NEMA 4X

Caractéristiques de conception

  • Disjoncteur et démarreur manuel scellés en usine et protégés contre les explosions
  • Couvercle à ligne de rupture novateur permettant un accès complet au câblage, ce qui facilite et accélère l’installation
  • La poignée de l’interrupteur fournit une indication claire de la position de l’interrupteur
  • Poignée verrouillable conforme aux exigences de verrouillage/étiquetage OSHA, 3 possibilités de cadenassage
  • La grande poignée rotative permet une prise facile avec des mains gantées
  • Vis du couvercle imperdables

Matériaux standard

  • Boîtier – Polyester renforcé de fibre de verre
  • Joint d’étanchéité du boîtier – Silicone
  • Poignée – Thermoplastique résistant aux chocs
  • Vis du couvercle – Acier inoxydable
  • Entrées de conduit - Manchons zinc Myers
  • Plaque de montage en laiton - Continuité de la mise à la terre
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d’autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements
X
Download Close