Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Panneaux

Centres de charge de disjoncteurs antidéflagrants GUSC

Les centres de charge de disjoncteurs antidéflagrants GUSC de la gamme Crouse-Hinds sont utilisés pour fournir, dans une seule unité compacte, un système de commutation à commande centralisée pour un grand nombre de circuits d’alimentation ou de dérivation afin de contrôler l’éclairage, le chauffage, les appareils, le traçage thermique, les moteurs et autres circuits similaires.

Homologués pour une utilisation dans des zones dangereuses en raison de la présence de vapeurs, de gaz ou de poussières hautement combustibles, et sujettes aux intempéries, à l’humidité et à la corrosion.  Parfaits pour une installation en intérieur ou en extérieur dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations industrielles de traitement où des dangers similaires sont présents.

Certifications et conformités

NEC

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes B†, C et D
  • Classe I, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Classe III
  • NEMA 3, 7BCD, 9EFG, 12
  • Norme UL : UL1203

† Les joints d’étanchéité doivent être installés à moins de 38 mm (1,5 po) de chaque ouverture de conduit.

Caractéristiques de conception

  • Boîtiers rectangulaires compacts avec couvercles filetés ronds
  • La poignée externe actionnant le disjoncteur peut être verrouillée en position « ON » (MARCHE) ou « OFF » (ARRÊT)
  • Non fourni avec le câblage interne, car les connexions de câblage sur site sont effectuées directement aux bornes de ligne et de charge du disjoncteur; pour répondre aux diverses exigences de mise à la terre, un bornier neutre isolé est fourni et est équipé d’un cavalier de mise à la terre amovible
  • Les châssis sont dotés de manchons d’alimentation verticaux de 25 mm (1 po)

Fabrication

  • Châssis – Alliage de fer Feraloy
  • Couvercles et poignées de la commande – Aluminium sans cuivre
  • Arbres de commande – Acier inoxydable
  • Pièces intérieures – Tôle d’acier
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close