Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs et sectionneurs

Interrupteurs à rupture brusque antidéflagrants GUSC

Les interrupteurs à rupture brusque antidéflagrants GUSC de la gamme Crouse-Hinds sont installés dans des systèmes de conduit métallique rigide adjacents ou éloignés de l’équipement qu’ils commandent.

Les interrupteurs à rupture brusque GUSC sont certifiés pour les zones dangereuses de classe I et II et empêchent l’arc électrique de l’interrupteur fermé de provoquer l’inflammation d’une atmosphère dangereuse spécifique, ou d’atmosphères, externes à l’armoire.

Certifications et conformités

NEC/CCE

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C, D
  • Classe I, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Classe III

Norme UL

  • UL1203

Norme CSA

  • C22.2 n° 30

Classification environnementale

  • NEMA/EEMAC 3, 7CD, 9EFG, 12

Caractéristiques de conception

  • Les boîtiers sont fabriqués en métal robuste avec des pattes de montage et des manchons taraudés coniques avec bagues intégrées, dans une disposition d’alimentation latérale ou par le bas, pour la connexion au conduit métallique rigide
  • Le couvercle est fileté, ce qui permet un assemblage rapide et correct
  • Fourni avec un arbre de commande fileté et des bagues
  • Il est possible d’utiliser un cadenas avec moraillon de 1/4 po pour verrouiller le levier de commande en position « ON » ou « OFF »
  • La partie filetée du châssis et du couvercle est traitée avec du lubrifiant en usine pour assurer l’étanchéité à la pluie

Fabrication

  • Châssis – Alliage de fer Feraloy
  • Couvercle – Aluminium sans cuivre
  • Arbres – Acier inoxydable
  • Bague d’arbre – Acier inoxydable
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close