Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Commande de convoyeur à courroie, interrupteurs de signal et capteurs d’alignement

Interrupteurs à déclenchement de courroie transporteuse IEC AFU

Les interrupteurs à déclenchement de courroie transporteuse IEC AFU de la gamme Crouse-Hinds incluent un interrupteur STOP d’urgence ou normal pour les lignes de convoyeur, les grues, les déchargeurs et les systèmes de manutention en vrac.  Ils sont installés dans le circuit de commande des démarreurs de moteur magnétiques pour arrêter les convoyeurs motorisés ou d’autres machines lorsque l’interrupteur est actionné.

Les interrupteurs IEC AFU sont idéaux pour une utilisation sûre et fiable dans les zones dangereuses 21 et 22 comme les aciéries, les mines, les opérations de manutention de minerai et de charbon, les chaînes d’assemblage et automobiles, les entrepôts et les quais de chargement.

Certifications et conformités

  • IEC/SANS 60079-0 Éd. 2005 3
  • IEC/SANS 60079-1 Éd. 2004 3
  • IEC 60947-5-1
  • Zones 21 & 22
  • IP66

Caractéristiques de conception

  • Unités à monocorde ou à double corde pour l’arrêt d’urgence des systèmes de convoyeurs
  • Tirer sur le câble actionne l’interrupteur et fait pivoter le drapeau jaune, offrant une indication visuelle de l’emplacement de l’arrêt
  • Action maintenue utilisant des contacts normalement ouverts et normalement fermés pour arrêter le convoyeur et signaler l’alarme
  • État lâche disponible pour s’assurer que le câble est bien tendu et qu’il n’est pas endommagé ou brisé
  • Boîtier moulé robuste offrant une protection dans les environnements rigoureux

Fabrication

  • Boîtier – Aluminium sans cuivre
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close