Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Postes de commande non métalliques N2S et N2SC

Les postes de commande à bouton-poussoir non métalliques et les sélecteurs N2S et N2SC de la Série Crouse-Hinds sont utilisés avec des démarreurs magnétiques ou des contacteurs pour la commande à distance de moteurs dans les zones dangereuses de Classe I, Division 2.  Des lampes témoin servent également à indiquer visuellement et à distance que la fonction désirée est exécutée.

Certifications et conformités

 

NEC

  • Classe I, Division 2, Groupes B, C et D
  • NEMA 3, 4X, 7BCD (division 2), 12
  • Norme UL  : UL1203
  • Norme CSA : C22.2 n° 14, 30

Caractéristiques de conception

  • Les postes à bouton-poussoir, les lampes témoin et les dispositifs de sélecteur sont scellés en usine; aucun joint externe n’est requis
  • Les boîtiers sont fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre à haute résistance aux chocs KrydonMD, offrant une excellente résistance à la corrosion et une stabilité à la chaleur et au rayonnement solaire
  • La fonction d’arrêt maintenu en option fonctionne en appuyant sur le bouton-poussoir à tête bombée; il faut tirer manuellement sur le bouton-poussoir avant de pouvoir actionner le bouton de démarrage
  • Le verrouillage est de série sur les dispositifs de sélecteur
  • Manchons terminaux (N2S) ou traversants (N2SC) installés en usine – tailles 1/2", 3/4" et 1"
  • Les plaques de signalisation sont disponibles avec un choix de 40 marquages standard
  • Plaque de mise à la terre incluse avec chaque manchons

Matériaux standard

  • Boîtier – Polyester renforcé de fibre de verre Krydon
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements