Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Postes de commande industriels non métalliques N2SU et N2SCU

Les postes de commande à bouton-poussoir non métalliques et les sélecteurs N2SU et N2SCU de la Série Crouse-Hinds sont utilisés avec des démarreurs magnétiques ou des contacteurs pour la commande à distance de moteurs dans les zones ordinaires et les environnements industriels rigoureux.  Des lampes témoin servent également à indiquer visuellement et à distance que la fonction désirée est exécutée.

Certifications et conformités

  • NEMA 3, 4X, 7BCD, 12
  • Norme UL  : UL508
  • CSA C22.2 n° 14, 30

Caractéristiques de conception

  • Les enceintes compactes, robustes et durables sont fabriquées en VestamidTM, un matériau en polyester moulé noir à haute résistance aux chocs offrant une excellente résistance à la corrosion et une stabilité à la chaleur
  • Les parties extérieures des boutons-poussoirs, des lampes témoin et des sélecteurs sont fabriquées en Krydon
  • La conception des boutons-poussoirs utilise un soufflet interne en néoprène unique qui entoure complètement toutes les pièces internes; un joint d’étanchéité autour du bouton-poussoir nettoie la paroi du protecteur du bouton-poussoir de toute accumulation de corps étrangers lorsque le bouton est actionné
  • Joint d’étanchéité formé en place et vis en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion
  • Les protections des boutons-poussoirs et des lampes témoin sont cannelées pour une installation antidérapante
  • Manchons terminaux (N2SU) ou traversants (N2SCU) installés en usine – tailles 1/2", et 3/4"
  • Les plaques de légende sont disponibles avec 40 marquages standard
  • Le verrouillage est de série sur les dispositifs de sélecteur
  • Lampes DEL de série pour prolonger la durée de vie

Matériaux standard

  • Boîtier – Polyester Vestamid
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close