Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs et sectionneurs

Sectionneurs non métalliques NST

Les sectionneurs non métalliques NST de la gamme Crouse-Hinds sont utilisés pour déconnecter des circuits de moteur, d’éclairage et autres dans les applications industrielles difficiles.

Certifications et conformités

  • Norme UL : UL98
  • Norme CSA : (C22.2 N° 4)
  • NEMA 3, 4X, 12

Caractéristiques de conception

  • Les boîtiers sont fabriqués en Krydon, un matériau de polyester renforcé de fibre de verre à haute résistance aux chocs, offrant une excellente résistance à la corrosion et une excellente stabilité à la chaleur
  • La construction unifiée, solide et durable permet une durée de vie plus longue pour l’équipement
  • Le boîtier est doté d’une porte d’accès à charnière qui s’ouvre à 160° pour faciliter le câblage et l’entretien; trois vis pour le cadre de la porte sont dissimulées derrière la porte d’accès
  • La porte d’accès peut être cadenassée pour empêcher tout accès non autorisé

Fabrication

  • Boîtier – polyester renforcé de fibre de verre Krydon
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements