Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs et sectionneurs

Sectionneur verrouillé de qualité marine Pauluhn

Les sectionneurs verrouillés de qualité marine Pauluhn de la division Crouse-Hinds d’Eaton permettent un débranchement d’urgence dans les applications marines.  Le disjoncteur industriel interne offre une protection contre les surcharges thermiques et les courts-circuits.

Offert en modèles de 15 à 100 ampères, le sectionneur est fabriqué en laiton coulé de qualité marine résistant à la corrosion et comprend un joint en néoprène qui résiste au pétrole et assure un joint étanche IP66.

Certifications et conformités

  • Conforme à la norme IP66
  • ABS

Caractéristiques de conception

  • Le disjoncteur industriel interne offre une protection contre les surcharges thermiques et les courts-circuits
  • Interruption du circuit à pleine charge pour plus de sécurité
  • Construction en laiton coulé de qualité marine résistant à la corrosion
  • Le joint en néoprène résiste au pétrole et offre un joint étanche
  • Socles de montage robustes
  • Lubrifiant au silicone fourni pour les vis du couvercle et la bride
  • La poignée de commande externe peut être verrouillée en position « OFF » (ÉTEINT)
  • Offert à partir de 15 A jusqu’à 100 A
  • Unités 2P 3W ou 3P 4W disponibles

Fabrication

  • Boîte, couvercle, poignée – laiton coulé de qualité marine
  • Matériel externe – Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité – Néoprène
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close