Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs et sectionneurs

Interrupteur rotatif de qualité marine Pauluhn

Les interrupteurs rotatifs de qualité marine Pauluhn de la gamme Crouse-Hinds sont conçus pour être utilisés dans des applications marines comportant des exigences d’étanchéité.  Les interrupteurs rotatifs à deux pôles de 20 A sont disponibles pour un montage en surface ou encastré, dans des boîtes rondes ou carrées.

Fabriquées en laiton coulé de qualité marine ou en aluminium sans cuivre.

Certifications et conformités

  • Conforme à la norme IP66
  • ABS

Caractéristiques de conception

  • Construction en laiton coulé de qualité marine ou en aluminium sans cuivre disponible
  • Le joint en néoprène résiste au pétrole et offre un joint étanche
  • Lubrifiant au silicone fourni pour les vis du couvercle et la bride
  • Types de boîtes rondes ou carrées pour le montage en surface ou encastré
  • Interrupteur rotatif à deux pôles à capacité nominale de 20 A

Fabrication

  • Boîte, couvercle, bouton – Laiton coulé de qualité marine ou aluminium sans cuivre
  • Joint d’étanchéité – Néoprène
  • Matériel externe – Acier inoxydable
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close