Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs et sectionneurs

Interrupteur à rupture brusque de qualité marine Pauluhn

L’interrupteur à rupture brusque de qualité marine Pauluhn de la gamme Crouse-Hinds est un interrupteur à deux pôles unidirectionnel fabriqué en laiton coulé pour les applications marines et étanches.

Offert en unités de 15 ou de 20 ampères, l’interrupteur à rupture brusque de qualité marine possède les homologations ABS et est conforme aux normes de protection IP66.

Certifications et conformités

  • Conforme à la norme IP66
  • ABS

Caractéristiques de conception

  • Interrupteur à rupture brusque à deux pôles et unidirectionnel
  • Construction en laiton coulé de qualité marine
  • Le joint en néoprène résiste au pétrole et offre un joint étanche
  • Socles de montage robustes
  • Lubrifiant au silicone fourni pour les vis du couvercle et la bride
  • Disponible en unités de 15 ou 20 ampères

Fabrication

  • Boîte et couvercle – Laiton coulé de qualité marine
  • Tige d’interrupteur – Laiton facilement usinable
  • Matériel – Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité – Néoprène
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close