Les centres de distributions intégrés Pow-R-Line Xpert (IFS) combinent les disjoncteurs, le châssis et les transformateurs Power Defense, ainsi que d’autres produits et accessoires électriques Eaton. Nos centres de distribution multifonctionnels intègrent des composants de distribution électrique habituellement offerts séparément ainsi que des équipements de commande en un produit unique, compact, assemblé en usine et connecté.
Découvrez la façon dont la protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut vous fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
Pour un aperçu plus en détail de la gamme Pow-R-Line Xpert, visionnez notre série de vidéos abordant les sujets suivants :
Examinez les caractéristiques et les fonctionnalités pour découvrir comment l’intégration d’une protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
| TENSION NOMINALE MAXIMALE | 600 Vca |
| COURANT CONTINU | 400 à 4 000 A |
| CAPACITÉ D’INTERRUPTION | 65, 85, 100 et 200 kAIC |
| NEMA | PB-2 |
| APPROBATIONS/CERTIFICATIONS | C22.2 No.31 C22.2 No.244 |
| RÉSISTANCE AUX SÉISMES | Certificat sismique Pow-R-Line C |
| DISPOSITIFS DE PROTECTION | Disjoncteurs sous boîtier moulé, disjoncteurs sous boîtier isolé, interrupteurs Pringle et interrupteurs à fusible, transformateurs de type à sec |
| COMPTEURS | Compteur Power Xpert, compteurs IQ |
| PARASURTENSEURS | Série SPD |
| MONTAGE DU DISPOSITIF | Montage fixe ou débrochable |
| ACCÈS | Accès par l'avant et par l'arrière |
| TYPE DE BOÎTIER | NEMA de type 1 et 3R |
| LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD | 18 et 24 pouces |
| PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD | 20, 26 30 et 36 pouces |
| HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD | 90 pouces |
| DIMENSIONS SUR MESURE OFFERTES | Contacter l'usine de production régionale |