Les panneaux PowerPlus de la gamme Crouse-Hinds offrent des solutions de qualité scellées ou non en usine destinées à la protection et la distribution des circuits d’éclairage, d’alimentation et de réchauffage des conduits.
Les panneaux d’alimentation D2D pour zones à risques sont utilisés pour la distribution d’alimentation et la protection des circuits des moteurs, vannes, pompes, éclairages, câbles de réchauffage, etc. Certifiés pour une utilisation dans les zones dangereuses de classe I, division 2 et zone 2, ces panneaux sont fabriqués et conçus pour être les plus sûrs et fiables de leur catégorie dans les zones à risques.
NEC/CCE
† Les groupes B et IIB + H2 sont standard sur tous les panneaux PowerPlus, mais exigent l’installation de supports spéciaux sur les disjoncteurs pour garantir leur fonctionnement à long terme. Pour toute commande avec des supports installés en usine, ajouter le suffixe -GB. Pour tout kit installable sur site, commander le EXD-GB-KIT pour les tailles B, C et D séparément.
‡ Indice NEMA 4X disponible si commande avec le suffixe -S752 ou -S753.