Sécurité maximale, accès facile et temps d’arrêt réduit
Les panneaux SynergEX de la gamme Crouse-Hinds offrent une protection contre les surintensités et les courts-circuits pour les applications d’alimentation basse tension, d’éclairage et de réchauffage des conduits dans les zones à risques, comme les raffineries, les usines chimiques et pétrochimiques, les installations minières, les installations de transformation alimentaire ainsi que les installations de traitement corrosif et industriel.
Le disjoncteur principal et les composants SynergEX sont entièrement encapsulés de sorte que ni des étincelles ni la chaleur puissent enflammer une atmosphère explosive. Ces éléments encapsulés permettent l’utilisation de boîtiers légers pour une installation facile. Les panneaux SynergEX s’ouvrent en quelques secondes au moyen de deux vis quart de tour (contre 70 boulons pour les boîtiers NEMA 7 traditionnels).
Conforme à
Cote environnementale*
*Convient à une utilisation jusqu’à -40 °C avec un élément chauffant.
*Pour plus de 42 circuits, plusieurs boîtiers sont empilés et couplés.