Télécharger le document () de 20
Systèmes de contrôle de moteurs à moyenne tension

Commande de moteurs à moyenne tension de 15 kV Ampgard

Les démarreurs à moyenne tension se présentent comme la commande de moteurs de choix en matière de rendement, de fiabilité et de protection.  Eaton propose une gamme complète de démarreurs à tension pleine et à tension réduite. Ce large éventail de commandes à moyenne tension prend en charge de très nombreuses applications industrielles, notamment l'industrie papetière, de l'eau et des eaux usées, du pétrole, du gaz et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Classe de tension
15 kV
HP
jusqu'à 7 500 HP
Capacité nominale des barres principales
jusqu'à 3 000 A

Caractéristiques principales

  • Produit conçu et testé pour répondre à la norme UL® 347
  • Comprend des contacteurs à vide d’Eaton de type SL : les capacités de coupure les plus élevées du secteur
  • Durabilité éprouvée grâce à un interrupteur d'isolation à longue durée de vie, prévue pour 10 000 opérations mécaniques
  • Barre principale montée sur le dessus pour une installation et un entretien en toute simplicité
  • Les types de démarreurs comprennent les démarreurs non réversibles à pleine tension (DNRPT), les réacteurs à tension réduite (RTR) et les autotransformateurs à tension réduite (ATTR) 
  • Disponible avec la série de relais de protection de moteur EMR d’Eaton pour une surveillance complète et sûre du moteur, tout en assurant un contrôle au démarrage

Démarrez votre moteur de 15 kV avec un produit spécialement conçu pour les moteurs

Traditionnellement, le démarrage des moteurs de 15 kV s'effectue à l'aide de disjoncteurs à moyenne tension. Vous pouvez désormais démarrer votre moteur avec un démarreur à vide, ce qui permet un gain d'espace tout en réduisant les besoins d'entretien.

Opérateur à distance pour une sécurité accrue

En cas de montage à l'avant du démarreur, l'opérateur à distance Ampgard (ODA) de l'interrupteur d'isolation du démarreur permet au personnel d'ouvrir et de fermer l'interrupteur en toute sécurité à partir de l'extérieur de la limite de l'arc électrique.

L’appareil de commande intégrée rationalise les files d’attente à configuration multiple

Solution compacte et économique combinant le disjoncteur principal et les démarreurs de moteurs Ampgard d’Eaton avec l’entraînement à moyenne tension SC9000 sur une barre omnibus commune dans un seul ensemble intégré de haute qualité. Tout l’assemblage est disponible en version résistante aux éclairs d’arcs.

Ampgard, une valeur sûre pour les applications de moteurs

Eaton est un chef de file de l'industrie depuis plus de 50 ans grâce à sa commande à moyenne tension certifiée UL 347. Lorsqu'il s'agit de contrôler et de protéger les moteurs à moyenne tension, la gamme de produits Ampgard vous apporte la solution pour un rendement élevé.
Caractéristiques

CAPACITÉS NOMINALES

PUISSANCE NOMINALE                         100 – 7 500 HP
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE 7 200 – 13 800 V
NIVEAU D'IMPULSION DE BASE (BIL) 75 kV/95 kV BIL
POUVOIR DE COUPURE NOMINAL 50 kA, rms symétrique
TEMPÉRATURE AMBIANTE 0 à 40 °C

Normes

UL                                                                                        347
NEMA ICS3
CSA C22.2
APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES UL/cUL disponible pour la plupart des configurations
RÉSISTANCE AUX SÉISMES IBC

Boîtier

TYPE DE BOÎTIER                                                                                         
NEMA 1, NEMA 12, NEMA 3R                                 
ACCESSIBILITÉ
Avant                                                                  
DIMENSIONS INTÉRIEURES DU BOÎTIER (NORMALES)
36 po L x 30 po P x 92 po H
ISOLATION DES BARRES Manchon thermorétractable
SUPPORTS DES BARRES Verre polyester

DISPOSITIFS

DISPOSITIF DE COMMUTATION                                           
Contacteur à vide (300 A)          
CONNEXION DE CONTACTEUR
Raccordement
MONTAGE DES FUSIBLES Boulonné
Liens de téléchargements
X
Download Close