Télécharger le document () de 20
Condensateurs de puissance

Interrupteurs pour condensateur

Les interrupteurs pour condensateur Edison de la série Cooper Power d'Eaton et les interrupteurs à huile de type NR sont principalement utilisés pour la commutation de courants de condensateur, mais peuvent également être utilisés pour des applications inductives. L’interrupteur NR est actionné par moteur, alors que l'interrupteur à condensateur Edison est actionné par solénoïde. Les deux interrupteurs comprennent une poignée de commande intégrée pour indiquer la position ou le fonctionnement manuel. Des utilisations spécialisées sont offertes.

Durable
Application dans un environnement côtier hostile
Fiable
Conception éprouvée sur le terrain
Économique
Isolation sous vide avec une option d’huile à faible coût

Caractéristiques principales

  • Les interrupteurs peuvent être ouverts et fermés par des télécommandes locales ou à distance
  • Les interrupteurs comprennent une poignée de déclenchement manuelle actionnée par une perche isolante, qui fournit également une indication visuelle de la position de l'interrupteur
  • Tous les interrupteurs disposent d’équipements de protection en milieu naturel offerts en option pour empêcher tout contact avec la faune, les arbres ou les équipes effectuant l’entretien des lignes
  • Produit dans des installations certifiées ISO 9001 et 14001
  • Fourni avec des configurations standards à 5 et 6 broches. Consulter l'usine pour voir les autres options offertes

Fermeture à tension nulle (ZVC) avec l’interrupteur pour condensateur Edison d’Eaton

Le fait de mettre l’interrupteur en position de fermeture lorsque la différence de tension est nulle dans l’interrupteur réduit les transitoires de tension pendant le fonctionnement. La fermeture à tension nulle est une solution idéale pour les applications à plusieurs étapes lorsque le courant et la fréquence d’appel peuvent avoir un impact sur le système. L’interrupteur pour condensateur Edison d’Eaton et la commande Z-Cap de Valquest peuvent être utilisés avec toute commande de condensateur industrielle, y compris la commande de la batterie de condensateur CBC-8000 d’Eaton, afin de fournir la commande Volt/Var intégrée (IVVC).

Interrupteur pour condensateur durable et fiable

L’interrupteur pour condensateur Edison de la gamme Cooper Power d’Eaton comprend le solénoïde de verrouillage magnétique direct permanent motorisé et la technologie d’interruption sous vide, ce qui élimine le besoin d’entretien avec une conception respectueuse de l’environnement sans gaz/mousse/huile. En supprimant les cames internes, les liaisons, les entretoises, les cartes électroniques ou les relais, l’interrupteur est capable de supporter des opérations mécaniques importantes, ce qui prouve la possibilité d’un fonctionnement fiable pour les applications nécessitant une capacité de périodicité élevée.

Conçu pour résister aux milieux hostiles

L’interrupteur pour condensateur Edison de la gamme complète Cooper Power d’Eaton est conçu et soumis à des essais pour fonctionner efficacement dans les conditions les plus difficiles. Les bagues en polyépoxyde sont hautement résistantes à l’ozone, à l’humidité, aux contaminations et aux ultra-violets. La conception de délestage alternatif spécialisée permet d’améliorer les performances contre l’embrasement et est conforme aux normes en matière de pollutions très élevées CEI 60815. La conception du boîtier en polyester renforcé de fibre de verre empêche la corrosion et offre une protection anti-pluie intégrée ainsi qu’un guide pour les opérations manuelles avec une perche isolante.
Caractéristiques

Valeurs nominales de l’interrupteur pour condensateur Edison

Rated maximum voltages (kV - LL)

25 (ungrounded)

38 (grounded)

Current rating 200A & 400A (15kv)
Mechanical operations (1 close and 1 open) 50,000
Temperature rating -40 to +60°C
Short-time symmetrical withstand current (A) 4,500
Fault closing (A) 6,000
High frequency transient making peak current (A) 9,000 (12,000 optional)
Basic Impulse Level (BIL) (kV) 95-150

Valeurs nominales de l’interrupteur NR/NRV

Rated maximum voltages (kV - LL)

22 (ungrounded)

34.5 (grounded)

Current rating 60A & 200A (15kV)
Mechanical operations (1 close and 1 open) 10,000
Temperature rating -40 to +46°C
Short-time symmetrical withstand current (A) 4,500
Fault closing (A) 6,000
High frequency transient making peak current (A) 12,000
Basic Insulation Level (BIL) 95-125 kV

Normes de l’interrupteur pour condensateur Edison et NR

IEEE standards  C37.66
IEC standards (applies to Edison capacitor switch only)

60815-Part 1 (Bushing)

60815-Part 3 (Bushing)

Boîtier de l’interrupteur pour condensateur Edison

Tank design Non-metal fiberglass reinforced polyester
Manual trip Integrated rain shield with visual trip indicator
Terminal orientation 360-degree termination in 60 degree increments
Conductor cable range

#8 - 2/0 (standard)

#6 - 350 MCM (optional) 

Bushing Cycloaliphatic epoxy bushing
Switch orientation Horizontal and vertical mounting

Boîtier de l’interrupteur NR

Tank design

Painted mild formed steel (standard)

Stainless steel  (optional)

Zinc plated  (optional)

Manual trip Sleet hood and operating handle with visual trip indicator
Terminal irientation Vertical or horizontal
Conductor cable range #8 - 2/0
Bushing Porcelain
Switch orientation Vertical mounting only

Systèmes d’interrupteur pour condensateur Edison

Applications Pole-mounted banks, open air banks (Externally Fused, Internally Fused, or Fuseless), metal-enclosed banks, mobile capacitor banks and specialty applications (HVDC, SVC, Series)
Control options

CBC-8000 capacitor control

Valquest Z-Cap (Zero Voltage Closing)

Systèmes d’interrupteur NR

Applications Pole-mounted banks, open air banks (Externally Fused, Internally Fused, or Fuseless), metal-enclosed banks, mobile capacitor banks and specialty applications (HVDC, SVC, Series)
Control options CBC-8000 capacitor control
Liens de téléchargements
X
Download Close