Télécharger le document () de 20
Accessoires pour câbles à moyenne tension

Revêtements isolants de jonctions

Les épissures à 15, 25 et 35 kV de la série Cooper Power d’Eaton fournissent un joint de câble permanent entièrement blindé et entièrement submersible et offrent des avantages pour les applications typiques de réparation, de remplacement ou d’extension de câbles souterrains à haute tension.

Conviennent à la plupart des applications
Utilisation flexible
Conçues pour les environnements extrêmes
Performance fiable
Joint de câble entièrement blindé
Installation facile

Caractéristiques principales

  • Les épissures peuvent être installées dans des conduits, directement enfouies ou placées dans des applications de voûte.
  • Satisfont ou dépassent toutes les exigences de la norme IEEE 404
  • Conçues pour une utilisation sur XLPE, EPR ou autres câbles électriques souterrains à isolation diélectrique solide
  • Moulées en utilisant une isolation EPDM de haute qualité durcie au peroxyde pour des performances fiables sur le terrain

Conception en une seule pièce de l’épissure EZ II

Les caractéristiques de conception de l’épissure EZ II, y compris l’entrée de câble conique, l’alésage lisse, l’insert conducteur soulagé et le caoutchouc reformulé permettent une installation sur site plus facile. Les épissures EZ II se sont avérées 30 % plus faciles à installer que les autres épissures.

Épissure EZ II facile à installer pour une utilisation entièrement submersible

L’épissure monobloc EZ II de classe 15, 25 et 35 kV fournit un joint de câble permanent entièrement blindé, entièrement submersible, facile à installer, avec une intensité nominale égale à celle du câble de raccordement.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Tension nominale d’épissure selon la norme IEEE 404

Valeurs nominales et caractéristiques de tension
Description
Tension
Classe de tension standard (kV)
15
25
35
Puissance maximale de phase à la terre (kV rms)
8,7
14,4
20,2
Résistance CA 60 Hz 1 minute (kV rms)
35
52
69
Résistance CC, 15 minutes (kV)
70
100
125
BIL et crête pleine onde (crête kV)
110
150
200
Niveau de tension de couronne minimal (kV)
13
22
31

Courant nominal d’épissure selon la norme IEEE 404

Valeurs nominales et caractéristiques du courant
Description
Ampères
Continu
Égal à la valeur nominale de courant du câble selon la norme IEEE 404
Courte durée
Égal à la valeur nominale de courant du câble selon la norme IEEE 404
Liens de téléchargements
X
Download Close