Télécharger le document () de 20

Accessoires de refroidissement de la série Tripp Lite

Renforcez l’efficacité de refroidissement des bâtis et optimisez la circulation d’air grâce aux panneaux d’obturation avec des ventilateurs ultra silencieux intégrés. En aspirant l’air frais de l’extérieur, vous pouvez réduire les points chauds dans n’importe quelle section de votre bâti et même surveiller les changements de température grâce aux capteurs intégrés. Ces ventilateurs compacts mais puissants réduisent les coûts d’exploitation, améliorent les performances et prolongent la durée de vie de votre équipement simplement en utilisant l’air de l’environnement. 

Améliorez l’efficacité du refroidissement du bâti et optimisez le flux d’air

Les panneaux d’obturation en acier laminé à froid avec ventilateurs très silencieux intégrés remplissent 3U d’espace inutilisé dans les bâtis standard. Non seulement ils donnent aux bâtis un aspect propre et élégant, mais ils protègent également les équipements de valeur en améliorant la circulation de l’air et l’efficacité du refroidissement. Cela permet de réduire les coûts d’exploitation, d’améliorer les performances et de prolonger la durée de vie des équipements.

Boîtiers de bâti encombrés et froids

Des ventilateurs intégrés et très silencieux se montent dans le bâti et aspirent l’air frais de l’extérieur. L’alimentation CC incluse est dotée d’un cordon de 6 pieds et d’une fiche NEMA 1-15P qui se connecte à une prise murale CA, à une unité PDU ou à un système ASC. 

Eaton Tripp Lite series SRFAN3UDCTEMP
Eaton Tripp Lite series SRFAN3UTEMP front

Mesurez avec précision la température du bâti

Le capteur de température intégré vous avertit des points chauds à n’importe quel endroit du bâti. Le capteur atteint chaque bâti et chaque crevasse à l’intérieur du bâti et détecte les points chauds qui doivent être refroidis par les ventilateurs.

Surveillez de près les changements environnementaux

Un écran ACL en façade permet de contrôler la température du bâti à l’aide d’un simple interrupteur à bascule permettant de basculer entre les degrés Fahrenheit et Celsius. 

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close