Télécharger le document () de 20

Solutions pour systèmes d’automatisation du réseau électrique

E/S distribuées

Les plateformes d’E/S distribuées de qualité postes électriques de la série SMP IO-2000 d’Eaton sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des E/S distribuées dans les systèmes modernes d’automatisation de postes. Cette famille de produit est basée sur Linux et inclut la plateforme évolutive SMP IO-2230 qui prend en charge les entrées binaires, les sorties binaires et les entrées analogiques ainsi que le système SMP IO-2330 avec ses quatre modèles qui sont préconfigurés pour des configuration d’entrées/sorties spécifiques. Tous ces modèles communiquent par un port RS-485 ou TCP/IP en utilisant Ethernet fibre optique ou cuivre et peuvent être intégrées à la plateforme d’automatisation SMP Gateway ou utilisées comme modules d’E/S autonomes qui se connectent directement à une station maîtresse.

Convient à différents besoins d’E/S et espaces d’installation
Flexibilité accrue
Intégration facile à la plateforme d’automatisation
Productivité accrue
Répond aux normes les plus rigoureuses s’appliquant aux appareils de postes électriques.
Fiabilité renforcée

Caractéristiques principales

  • La mise en réseau transparente est facilitée par le port Ethernet et le port RS-485 des plateformes d’E/S distribuées SMP, ainsi qu’en s’appuyant sur le protocole standard normalisé DNP3
  • Prise en charge des protocoles CEI 61850 et les messageries CEI 61850 GOOSE.
  • Micro PLC intégré et intégration complète avec l’application de gestion de la plateforme d’automatisation SMP Gateway
  • Conforme aux normes de cybersécurité de l’industrie (certifiée en vertu de la norme UL 2900-1 pour la version du micrologiciel 2.0)
  • La plateforme SMP IO-2230 est basée sur Linux et est conçue pour croître jusqu’à 64 E/S
  • Le système SMP IO-2330 est basé sur Linux, compacte, s’installe dans sur un bâti ou en montage mural et offre quatre modèles préconfigurés pour des configuration d’entrées/sorties spécifiques

Premier en matière de cybersécurité

Les plateformes de la séries SMP IO-2000 d’Eaton sont implémentent la première technologie d’automatisation de postes de réseau électrique certifiée en vertu de la norme UL 2900-1.

Applications typiques

Lors de l’utilisation d’un module d’E/S distribuées autonome, une station maîtresse peut surveiller et contrôler des appareils distants en utilisant le protocole DNP3 ou le protocole CEI 61850, doté d’un horodatage IRIG-B précis et remplacer ainsi efficacement une unité RTU traditionnelle. Il est conçu pour fournir une intégration transparente avec la plateforme d’automatisation SMP de postes électriques. Il ajoute de manière transparente le soutien des E/S discrètes et analogiques à la plateforme d’automatisation. La plateforme SMP de postes électriques d’Eaton prolonge les capacités des plateformes distribuées d’E/S grâce à sa prise en charge étendue des protocoles, un traitement logique avancé, une HMI intégrée, d’outils éprouvés sur le terrain et des fonctions de sécurité.

Prise en charge des DEI dans les systèmes distribués

L’architecture des systèmes d’automatisation est passée d’une approche centralisée, basée sur de grands RTU, à des systèmes distribués basés sur des dispositifs électroniques intelligents (DEI) dotés de capacités d’E/S intégrées. Cependant, toutes les E/S ne peuvent pas être gérées par les DEI et de nombreuses fonctions nécessitent un processeur d’E/S. Les plateformes d’E/S distribuées SMP d’Eaton sont spécialement conçues pour combler cette lacune.
Caractéristiques

Avantages

Répond aux normes les plus rigoureuses s’appliquant aux appareils de postes électriques

Les plateformes d’E/S distribuées de la série SMP IO-2000 sont robustes de qualité poste électrique spécialement conçus pour répondre aux exigences modernes de l’industrie et des exploitants de réseaux électriques.

Conçu pour la croissance et la flexibilité

  • La plateforme SMP IO-2230 est basée sur Linux et peut contenir jusqu’à 64 E/S disposées en configurations de blocs flexibles (ne pouvant pas être mis à niveau sur le terrain).
  • La plateforme du système SMP IO-2330 est basée sur Linux, elle est compacte et peut s'installer dans un bâti ou en montage mural et offre quatre (4) modèles préconfigurés pour différentes configurations d'E/S (ne pouvant pas être mis à niveau sur le terrain).

Mise en réseau automatique

Toutes les plateformes comprennent des ports Ethernet et RS-485; elles utilisent toutes les protocoles standard de l’industrie DNP3, CEI 61850 et CEI 61850 GOOSE. 

Réduction du temps d’ingénierie

Les plateformes d’E/S distribuées de la série SMP IO-2000 réduisent le temps de câblage, de mise en route et de configuration, surtout lorsqu’elles sont utilisées avec la plateforme d’automatisation SMP de postes électriques. Les connecteurs amovibles permettent d’accélérer les changements de matériel. Les plateformes de la série SMP IO-2000 peuvent intégrer leur fichier de configuration à celui de la plateforme d’automatisation SMP de postes électriques; un seul fichier de configuration pour gérer tous les appareils SMP.

Extensibilité

La plateforme SMP IO-2230 est dotée d’un bloc d’alimentation universel comportant une large plage de tension d’entrée c.a. et c.c. ainsi que des plages de tension configurables par logiciel sur les entrées binaires.

Cybersécurité

Les plateformes de la série SMP IO-2000 offrent des capacités de gestion à distance sécurisées; elles possèdent un pare-feu intégré et un accès sécurisé pour l’entretien à partir du logiciel de gestion d’entreprise (IMS). Toutes les plateformes d’E/S distribuées de la série SMP IO-2000 sont accessibles pour un entretien à distance sécurisé grâce à la plateforme d’automatisation SMP de postes électriques. 

Données précises

Les caractéristiques de détection des erreurs des plateformes d’E/S distribuées de la série SMP IO-2000 garantissent l’intégrité des données entre le point de données et le centre de commande. Ces plateformes prennent aussi en charge la synchronisation IRIG-B pour un horodatage précis.

Prêt pour la gestion à distance

Utilisez la suite de gestion des DEI (IMS – IED Management Suite) pour la gestion à distance des mots de passe ou de la configuration, par exemple.

Modèles

La plateforme SMP IO-2230

Spécifications générales

La plateforme SMP IO-2230 appartient à la série SMP IO-2000, la plus récente génération de plateformes d’E/S d’Eaton. Elle est entièrement intégrée au logiciel SMP Manager et ses outils et comprend de nombreuses nouvelles caractéristiques qui amélioreront considérablement l’expérience utilisateur. Elle peut contenir jusqu’à 64 E/S et dispose de fonctions de sécurité avancées et de capacités logiques programmables. Un bouton L/R (local / à distance) permet de contrôler les commandes venant de la station maîtresse pour la sécurité des opérateurs pendant l'entretien du système.

Garantie de 10 ans

Toutes les plateformes d’E/S distribuées d’Eaton sont conçues pour fonctionner sans entretien pendant toute leur durée de vie, lorsqu’elles sont utilisées dans des conditions normales. La plateforme SMP IO-2230 est maintenant accompagnée d’une garantie limitée de 10 ans, dont les conditions sont décrites dans le document Garantie limitée de 10 ans sur les produits SMP.

Dimensions

  • Montage sur bâti, 2U
  • 3,47 po h x 19 po l x 7,1 po L
  • 84,1 mm h x 482,6 mm l x 183,3 mm L
  • 10 lb (4,52 kg) max

Source d’alimentation

  • Bloc d’alimentation universel
  • Tension d’alimentation nominale : 100 à 240 Vca, 24 à 250 Vcc
  • Plage de tension d’entrée : 88 à 264 Vca, 19,2 à 287,5 Vcc
  • Plage de fréquences : 50/60 Hz

Communications

Ethernet (métallique ou optique en option avec connecteurs LC) :

  • 2 ports Ethernet 10/100 Mbit/s (utilisés comme commutateurs pour les connexions en série)

RS-485

  • 2 fils multipoints, jusqu’à 1 200 m (4 000 pi) et 32 appareils
  • Borniers

Synchronisation de l’heure via IRIG-B

  • Démodulée, détection de haut niveau 2 V
  • Ventrée maximum jusqu’à 12 Vcc
  • Borniers opto-isolés

Protocoles supportés

  • DNP3, CEI 61850, CEI 61850 GOOSE (liens série ou TCP/IP)
  • File d'attente pour événements DNP3 (jusqu'à 1000 événements/serveur)
  • Jusqu'à 5 instances serveur

Configuration des E/S

Jusqu’à 64 E/S avec configuration flexible des E/S basé sur quatre rangées d’E/S, chacune avec la configuration d’E/S possible suivante :
  • 16 BI ou 16 BO (relais)
  • 16 HBO
  • 8 BI et 8HAI.  

Où HAI correspond à une entrée analogique à isolation élevée et HBO correspond à une sortie binaire haut débit à interruption de courant fort.

Entrées binaires

  • Entrées CA et CC
  • Filtrage des tolérances/intolérances
  • Protection par filtre anti-rebondissement
  • Circuit de sécurité
  • Inversion de polarité logicielle pour les points binaires
  • Codage du temps au début ou à la fin du filtrage
  • Compteurs persistants
  • Support des fonctions de gel, effacement,  get et effacement des compteurs

Sorties de commande (sorties binaires)

  • Protection de sortie contre la défaillance d’un seul composant
  • Prise en charge de la paire Déclencher/Fermer, du verrouillage, de l’impulsion, de l’impulsion pour la paire
  • Prise en charge de commande de train d’impulsions
  • Persistance pour les compteurs et le temps d’opération des compteurs
  • Inversion de polarité logicielle des points binaires
  • Mise en file d’attente des commandes permettant jusqu’à 10 requêtes en parallèle

Entrées analogiques

  • Prise en charge des alertes de niveau haut/bas
  • Zone morte, mise à l’échelle et unités
  • Calibrage par l’utilisateur à température ambiante fixe

Un seul modèle configurable pour la plateforme SMP IO-2230.

Plateforme SMP IO-2230

  • Montable sur bâti, 2U, profondeur : 7,1 po
  • Configuration flexible des entrées et des sorties avec jusqu’à 64 E/S
  • Bloc d’alimentation universel
  • Deux relais auxiliaires Forme C, disponibles pour des applications système ou alarmes
  • Configuration des E/S ne pouvant pas être mises à niveau sur le terrain
  • Entrées binaires CA et CC 
  • Paire déclenchement/fermeture, verrouillage, l’impulsion, paire d’impulsions et prise en charge du train d’impulsions pour les sorties binaires
  • Sorties binaires à interruption de courant élevé et à grande vitesse
  • Entrées analogiques à haute isolation
  • Entrées et sorties configurables par logiciel
SMP IO device

Le système SMP IO-2330

Spécifications générales

La plateforme du système SMP IO-2330 appartient à la série SMP IO-2000, la plus récente génération de plateformes d’E/S d’Eaton. Elle est entièrement intégrée au logiciel SMP Manager et ses outils et comprend de nombreuses nouvelles caractéristiques qui amélioreront considérablement l’expérience utilisateur.

Le système SMP IO-2330 offre quatre modèles de configuration d’E/S :

  • SMP IO-2330-A: système d’entrées analogiques
  • SMP IO-2330-S: système d’entrées d’état et d’alarme
  • SMP IO-2330-K: système de sorties de commande
  • SMP IO-2330-C1: système combo

Tous les modèles partagent les mêmes capacités logicielles, fournissant un temps d’apprentissage réduit et un processus de migration simplifié entre les modèles et les solutions. Tous les modèles sont munis de deux relais à contact de sortie Forme C, d’interfaces de communication RS-485 et Ethernet et une interface IRIG-B.

Tous les connecteurs sont situés à l’avant de l’appareil via des borniers amovibles. Le panneau avant affiche le statut de l’appareil et l’état de tous les signaux d’E/S. Un bouton L/R (local/à distance) désactive toutes les commandes provenant de la station maîtresse pour s’assurer de la sécurité de l’opérateur pendant l’entretient du système.

Garantie de 10 ans

Toutes les plateformes d’E/S distribuées d’Eaton sont conçues pour fonctionner sans entretien pendant toute leur durée de vie, lorsqu’elles sont utilisées dans des conditions normales. La plateforme SMP IO-2230 est maintenant accompagnée d’une garantie limitée de 10 ans, dont les conditions sont décrites dans le document Garantie limitée de 10 ans sur les produits SMP.

Dimensions

Montage sur bâti ou mural, 3U
  • 5.23 po h x 19 po l x 2.8 po L
  • 132,8 mm h x 482,6 mm l x 71 mm L

Source d’alimentation

  • Tension d’alimentation nominale : 24 à 48 Vcc
  • Plage de tension d’entrée : 19.2 à 60 Vcc

Communications

Ethernet

  • 2 x 10/100BASE-T/TX, connecteur RJ-45
  • 2 x 100BASE-FX, jusqu’à 2 km, connecteur LC, multimode 1 300 nm

RS-485

  • 2 fils multipoints, jusqu’à 1 200 m (4 000 pi) et 32 appareils
  • Borniers

Synchronisation temporelle IRIG-B 

  • Démodulée, détection de haut niveau 2 V
  • Ventrée maximum jusqu’à 12 Vcc
  • Borniers opto-isolés

Protocoles supportés

  • DNP3, CEI 61850, CEI 61850 GOOSE (liens série ou TCP/IP)
  • File d'attente pour événements DNP3 (jusqu'à 1000 événements/serveur)
  • Jusqu'à 5 instances serveur

Entrées binaires

  • Entrées CA et CC
  • Filtrage des tolérances/intolérances
  • Protection par filtre anti-rebondissement
  • Circuit de sécurité
  • Inversion de polarité logicielle pour les points binaires
  • Codage du temps au début ou à la fin du filtrage
  • Compteurs persistants
  • Support des fonctions de gel, effacement,  get et effacement des compteurs

Sorties de commande (sorties numériques)

  • Protection de sortie contre la défaillance d’un seul composant
  • Prise en charge de la paire Déclencher/Fermer, du verrouillage, de l’impulsion, de l’impulsion pour la paire
  • Prise en charge de commande de train d’impulsions
  • Persistance pour les compteurs et le temps d’opération des compteurs
  • Inversion de polarité logicielle des points binaires
  • Mise en file d’attente des commandes permettant jusqu’à 10 requêtes en parallèle

Entrées analogiques

  • Prise en charge des alertes de niveau haut/bas
  • Zone morte, mise à l’échelle et unités
  • Calibrage par l’utilisateur à température ambiante fixe

Quatre modèles pour le système SMP IO-2330

SMP IO-2330-A : système d’entrées analogiques

  • Montable sur bâti et au mur, 3U, profondeur : 2,8 po
  • Options de bâti ouvert : panneaux logique et de raccordements 
  • 2 relais auxiliaires Forme C, disponibles pour applications système ou alarmes
  • 32 entrées analogiques, configurables matériellement à l’aide d’un module de configuration sur le panneau de raccordements pour sélectionner individuellement les modes de tension, de courant avec ou sans alimentation en boucle (+/- 10 V, +/- 20 mA)
  • Connecteurs enfichables 
  • Toutes les connexions sont situées à l’avant du système
eaton-smp-io-23330-a-frontpanel.png

SMP IO-2330-S : système d’entrées d’état et d’alarme

  • Montable sur bâti et au mur, 3U, profondeur : 2,8 po
  • Options de bâti ouvert : panneaux logique et de raccordements 
  • 2 relais auxiliaires Forme C, disponibles pour applications système ou alarmes
  • 64 entrées binaires, configurables matériellement à l’aide d’un module de configuration sur le panneau de raccordements pour sélectionner individuellement la plage de tension (+/- 24, +/- 48, +/- 125 Vcc)
  • Connecteurs enfichables 
  • Toutes les connexions sont situées à l’avant du système
eaton-smp-io-23330-s-frontpanel.png

SMP IO-2330-K : système de sorties de commande

  • Montable sur bâti et au mur, 3U, profondeur : 2,8 po
  • Options de bâti ouvert : panneaux logique et de raccordements 
  • 2 relais auxiliaires Forme C, disponibles pour applications système ou alarmes
  • Les systèmes SMP IO-2330-K (KR) peuvent être configurés matériellement et peuvent être paramétrés avec les configurations suivantes :
    • 32 paires Déclencher/Fermer
    • 24 paires Déclencher/Fermer et 4 paires Augmenter/Baisser
    • 16 paires Déclencher/Fermer et 8 paires Augmenter/Baisser
    • 8 paires Déclencher/Fermer et 16 paires Augmenter/Baisser
    • 16 paires Augmenter/Baisser
    • 32 sorties de commande de forme C isolée
  • Relais et logique de maître déclenchement / maître fermeture 
  • Relais et logique de test de fermeture et de déclenchement du disjoncteur
  • Entrée binaire universelle pour alarme ou état (configurable par logiciel)
  • Connecteurs enfichables (K) et connecteurs DB25 (KR) pour la connexion aux relais d’interface KI de GE
  • Toutes les connexions sont situées à l’avant du système
eaton-smp-io-23330-k-frontpanel.png
Le système SMP IO-2330-K avec le panneau de terminaison KR est montré sur l'image.

SMP IO-2330-C1 : système combo
  • Montable sur bâti et au mur, 3U, profondeur : 2,8 po
  • Options de bâti ouvert : panneaux logique et de raccordements 
  • 2 relais auxiliaires Forme C, disponibles pour applications système ou alarmes
  • Entrées et sorties combinées, configurables matériellement :
    •  16 BI utilisant un module de configuration sur le panneau de raccordements pour sélectionner individuellement la plage de tension (+/- 24, +/- 48, +/- 125 Vcc)
    •  8 sorties de commande configurées par des cavaliers 
    •  16 AI  utilisant un module de configuration sur le panneau de raccordements pour sélectionner individuellement les modes de tension, de courant avec ou sans alimentation en boucle (+/- 10 V, +/- 20 mA)
  • Le système SMP IO-2330-C1 de sorties de commande et peut être paramétré avec les configurations suivantes :

    • 8 paires Déclencher/Fermer
    • 6 paires Déclencher/Fermer et 1 paire Augmenter/Baisser
    • 4 paires Déclencher/Fermer et 2 paires Augmenter/Baisser
    • 2 paires Déclencher/Fermer et 3 paires Augmenter/Baisser
    • 4 paires Augmenter/Baisser
    • 8 sorties de commande de forme C isolée
  • Relais et logique de test de fermeture et de déclenchement du disjoncteur
  • Connecteurs enfichables et connecteurs DB25 pour la connexion aux relais d’interface KI de GE
  • Toutes les connexions sont situées à l’avant du système
eaton-smp-io-23330-c1-frontpanel.png

Ancienne plateforme d'E/S

L’ancienne plateforme d’E/S SMP I/O est toujours supportée par SMP Manager. La fiche technique (Catalogue) pour cette ancienne plateforme est disponible sur notre site client : Solutions réseau (Grid Solutions)
Liens de téléchargements
X
Download Close

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Pour nous joindre

Tél. : 800 815-2258

Adresse courriel : EAS-Support@Eaton.com