Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Dispositifs à broches et manchons

Prises verrouillables non métalliques Arktite CSR

Les prises verrouillables de la série Crouse-Hinds d’Eaton empêchent l’engagement et le désengagement de la fiche sous charge, offrant des connexions d’alimentation portatives sécuritaires et une durée de vie prolongée du produit.

Nos prises verrouillables non métalliques Arktite CSR sont utilisées pour alimenter des équipements électriques portables ou fixes tels que des soudeuses, des compresseurs, des convoyeurs, des outils portables, des systèmes d’éclairage et des équipements similaires.  Le boîtier compact est conçu pour s’adapter au cadre d’une barre en I, et sa prise robuste Arktite est compatible avec les fiches Arktite de la série Crouse-Hinds existantes de même capacité et configuration.

La construction de type 4X et IP66 rend le CSR idéal pour une utilisation dans les endroits humides ou corrosifs, les endroits mouillés et arrosés. 

Certifications et conformités

  • Normes UL : UL508, UL1682
  • Certifié par UL selon la norme CSA : C22.2 n° 14, 182.1
  • Boîtier de type 3, 4, 4X, 12
  • Boîtier IP66

Caractéristiques de conception

  • Capuchon avant fileté assurant l’étanchéité lorsque la fiche n’est pas engagée
  • La bague de verrouillage de la fiche APJ/NPJ Arktite s’enfile sur la prise, assurant un engagement électrique positif, étanche et sans tracas
  • Satisfait aux exigences de verrouillage et d’étiquetage d’OSHA
  • Interrupteur sous boîtier homologué H.P. pour les applications de charge de moteur
  • Le CSR avec fusibles est doté d’un couvercle à charnière pour un accès facile lors du câblage ou du remplacement des fusibles
  • Le CubeFuse de la série Bussman d’Eaton avec indicateur est entièrement homologué pour 30 A et 60 A à 600 V c.a. (fusibles non inclus)
  • Le joint à rainure à languette à nervure surélevée continue autour de l’enceinte assure l’étanchéité et la résistance du tuyau
  • Le boîtier résistant à la corrosion et aux chocs offre un boîtier de type 4X, étanche, coté IP66
  • L’innovante ligne de rupture du couvercle facilite l’accès au câblage
  • La grande poignée rotative est facile à utiliser, même avec des gants
  • Les contacts en laiton naval à essuyage automatique dans la prise assurent un rendement fiable et une longue durée de vie
  • Prise à revêtement en poudre époxy anticorrosion pour une meilleure résistance aux intempéries
  • Le verrouillage d’entraînement direct éprouvé sur le terrain verrouille efficacement à chaque fois

Matériaux standards

  • Boîtier – polyester renforcé de fibres
  • Matériel – acier inoxydable
  • Boîtier de prise – aluminium
  • Contacts d’alimentation – laiton naval
  • Mécanisme de verrouillage – acier inoxydable
  • Moyeux – zinc
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements