Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Dispositifs à broches et manchons

Prises verrouillables Arktite WSQC

Les prises verrouillables de la série Crouse-Hinds d’Eaton empêchent l’engagement et le désengagement de la fiche sous charge, offrant des connexions d’alimentation portatives sécuritaires et une durée de vie prolongée du produit.  

Les prises verrouillables Arktite WSQC sont utilisées pour alimenter des équipements électriques portables tels que des lampes à main, des systèmes d’éclairage, des outils électriques, des convoyeurs, des soudeuses et des compresseurs.  Conçus pour une utilisation intérieure ou extérieure dans des applications industrielles non dangereuses.  Disponible en 30 A et 60 A, le WSQC compact est compatible avec les bouchons Arktite APJ en aluminium et NPJ Krydon non métalliques.

Certifications et conformités

  • NEMA 3R, 12
  • Norme CSA : C22.2 N° 14, 182.1
  • Homologué UL et cUL

Caractéristiques de conception

  • Imperméable, étanche à la poussière
  • Disponible en 30 A et 60 A
  • Interrupteur de puissance nominale
  • Plus petite empreinte pour les prises verrouillées
  • Cadenassable en position ARRÊT; répond aux exigences de verrouillage/étiquetage OSHA
  • Compatible avec les bouchons Arktite APJ en aluminium et NPJ Krydon non métalliques

Matériaux standards

  • Boîtier – aluminium sans cuivre
  • Couvercle et porte à ressort – aluminium sans cuivre
  • Isolant – Krydon
  • Contacts – laiton
  • Joint d’étanchéité du couvercle – néoprène
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close