Les prises verrouillées pour zones dangereuses de la série Crouse-Hinds d’Eaton empêchent l’engagement et le désengagement de la fiche sous charge, offrant des connexions d’alimentation portables sécuritaires et une durée de vie prolongée du produit.
Les prises de verrouillage antidéflagrantes Arktite BHR et SRD sont utilisées pour alimenter les équipements électriques portatifs tels que les groupes électrogènes, les compresseurs, les unités de chauffage et de refroidissement, les systèmes d’éclairage et les convoyeurs dans des zones dangereuses en raison de la présence d’hydrogène ou de gaz, ou de vapeurs présentant un danger équivalent.
Dotés d’un interrupteur rotatif intégré qui fonctionne automatiquement lorsque la fiche est insérée et retirée, les contacts de la fiche et de la prise ne peuvent pas être connectés ou coupés sous charge. Lorsque la fiche est insérée, les contacts de la fiche et de la prise s’engagent avant que l’interrupteur ne se ferme. Et lorsque la fiche est retirée, l’interrupteur s’ouvre avant que les contacts de la fiche et de la prise ne se désengagent. Cette séquence de fonctionnement offre une sécurité maximale dans une prise à face isolée, car tout arc électrique éventuel est isolé dans une chambre étanche aux flammes et à la poussière.
Série BHR :
Série SRD :
Votre recherche  "" ne correspond à aucun document ou produit.