Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
DAA, DDFT, DAA/DDFT

Disjoncteur-détecteur de fuites à la terre antidéflagrant GFS

Les disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre GFS sont utilisés dans les emplacements dangereux de classe I et II avec des équipements électriques portables comme des outils, des systèmes d’éclairage, des compresseurs et autres dispositifs similaires pour la protection du personnel.

Les DDFT GFS sont utilisés dans les circuits de dérivation de 15 à 20 ampères à 125 Vca en conjonction avec les prises ENR ou CPS de la série Crouse-Hinds.

Certifications et conformités

GFS1 :

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C et D
  • Classe II, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Classe III
  • Normes ANSI/UL : UL943, UL1203
  • NEMA/EEMAC 3, 7CD, 9EFG, 12
  • Norme CSA : C22.2 n° 30, 144

GFS1 M4 :

  • Classe I, groupes B*, C, D
  • Classe II, Groupes E, F, G
  • Classe III
  • NEMA/EEMAC 3, 7CD, 9EFG, 12
  • Norme CSA : C22.2 n° 25, 30, 144

*Si monté sur des boîtes à dispositif unique de la série EDS.

 

Caractéristiques de conception

  • Chambre scellée en usine enfermant le disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) et ses composants d’arc potentiel dans un boîtier avec joints de mise à la terre antidéflagrants; aucun joint supplémentaire n’est nécessaire lorsque le corps approprié est utilisé
  • Le DDFT protège le personnel contre les blessures possibles causées par des fuites à la terre indésirables; il respecte les exigences de protection du personnel définies dans le Code national de l’électricité
  • Le disjoncteur de fuite peut être connecté à plusieurs prises
  • La protection DDFT décentralisée sur les circuits de dérivation permet l’identification immédiate du circuit lorsqu’une fuite à la terre se produit; ne coupe pas l’alimentation sur le circuit de dérivation total si déclenché ou lorsqu’il est testé périodiquement; réduit considérablement l’incidence de déclenchements intempestifs; permet l’utilisation d’un éclairage portatif de 125 Vca même lorsque vous travaillez sur des planchers métalliques ou des passerelles
  • Peut être installé sur n’importe quel boîtier d’appareils EDS ou EDSC à dispositif unique ou multiple de la série Crouse-Hinds d’Eaton

Matériaux standards

  • Couvercle – aluminium sans cuivre coulé en sable
  • Puits d’étanchéité – aluminium sans cuivre moulé sous pression
  • Boutons-poussoirs et protections – acier inoxydable
  • Joints d’arbre – néoprène
  • Intérieur du corps – polycarbonate
  • Contacts intérieurs – laiton
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides