Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Dispositifs unipolaires

Panneaux et fiches de distribution électrique Posi-Lok

Un système de connexion rapide et sûr pour la distribution d’énergie.  Les panneaux de distribution d’alimentation Posi-Lok de la série Crouse-Hinds offrent un nouveau niveau de sécurité aux applications d’alimentation électrique.

Les systèmes Posi-Lok utilisent des câbles à conducteur unique qui peuvent être utilisés pour une capacité d’ampérage complète, sans avoir besoin de déclasser comme avec les solutions multiconducteurs.  Les produits Posi-Lok sont parfaits pour les applications de secours en cas de catastrophe, d’alimentation temporaire, d’alimentation de secours et de distribution d’énergie.

Conçues pour répondre aux normes de l’article 520-53, section K et de l’article 530-22, section A (NEC), les fonctions de sécurité intégrées exigent que l’utilisateur branche ou débranche chaque fiche en séquence.  Les couvercles de prise de protection ne peuvent pas être relevés tant que la fiche précédente n’est pas verrouillée en position.

Certifications et conformités

  • Homologué UL 498 dossier n° E67181
  • Homologation CSA selon la norme C22.2 no. 5., référence LR3300.
  • NEMA 3
  • Température nominale : -40 °C à 105 °C

Caractéristiques de conception

  • Le système de verrouillage séquentiel nécessite que l’utilisateur connecte et débranche chaque fiche en séquence, en s’assurant que la mise à la terre s’accouple en premier et qu’elle se débranche en dernier
  • Les fiches et les panneaux polarisés éliminent le risque de phase croisée
  • Installation rapide et facile – les panneaux peuvent être montés dans un bâti standard de 19 pouces
  • Verrouillage et étiquetage compatibles pour la sécurité
  • Le réducteur de tension intégré réduit la tension du câble
  • Le principe éprouvé de la double came Cam-Lok assure une connexion à l’épreuve des vibrations
  • Pas de surfaces de contact mobiles, éliminant le risque d’arc ou de brûlure des contacts
  • Contacts encastrés protégés par une gaine isolante qui dépasse les extrémités de contact pour plus de sécurité

Matériaux standards

  • Panneau – acier
  • Isolant – élastomère
  • Contacts – cuivre ou laiton
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close