Télécharger le document () de 20

Accessoires d'ASC triphasées Eaton

Offre des options d'installation flexibles qui accélèrent le déploiement et permettent de gagner un espace précieux.

Accessoires d'ASC triphasées Eaton

La gamme d'accessoires Eaton pour systèmes d'ASC triphasés offre des options d'installation flexibles qui facilitent le déploiement et permettent de gagner un espace précieux. Les accessoires de conception esthétique offrent des solutions coordonnées qui améliorent la sécurité et la fiabilité des systèmes tout en réduisant le temps d'installation et le coût total. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon les normes appropriées.

Armoires de batteries d'Eaton

Les armoires de batteries externes (EBC) d'Eaton constituent des boîtiers sûrs et de qualité pour les batteries, dotés du même aspect que les ASC triphasées d'Eaton. L'armoire préfabriquée réduit le temps et les coûts nécessaires à l'installation. L'accessibilité par l'avant et les cassettes de batteries échangeables à chaud ou les plateaux de batteries coulissants garantissent un entretien facile.

Armoires de supercondensateur Eaton

Les armoires de supercondensateurs Eaton pour ASC triphasées représentent une solution à très faible entretien pour les applications à courte durée d'exécution (<1 min). Les supercondensateurs offrent une solution là où les batteries traditionnelles sont inutilisables, comme les environnements chauds, les endroits où il est impossible d'éliminer l'hydrogène, les zones où le poids est limité ou encore les sites où il n'est pas facile d'accéder pour remplacer les batteries. Ils sont facilement extensibles via l'ajout d'une chaîne supplémentaire en parallèle avec les anciens condensateurs.

Solutions Li-Ion

Les ASC Eaton fonctionnent avec des batteries lithium-ion qui réduisent l'empreinte et le poids de l'installation tout en améliorant les caractéristiques de la batterie, comme la tolérance à la température et la durée de vie.

Appareillage de commutation pour batterie d'ASC (UBS)

L'appareillage de commutation pour batterie d'ASC (UBS) Eaton comprend des disjoncteurs de batterie avec boîtiers de protection pour réduire le temps passé à concevoir et à installer des supports de batterie.

Commutateurs de dérivation d'entretien externe (MBS)

Les commutateurs de dérivation d'entretien externe (MBS) améliorent la sécurité et la fiabilité du système en facilitant les transferts vers la dérivation et l'isolation du système d'ASC pour l'entretien.

93 STS Eaton

La gamme 93 STS d'Eaton comprend des commutateurs de transfert statique qui vont faciliter le transfert automatique d'une ASC à l'autre.

Options de synchronisation Eaton

Les options de synchronisation Eaton permettent de maintenir la synchronisation entre les ASC alimentées par des sources d'énergie distinctes. Cela garantit des temps de transfert minimaux dans les modèles 93 STS Eaton lors du passage d'une ASC à l'autre, ce qui limite les courants d'appel dans les charges de moteur pendant les transferts.

Ressources