Télécharger le document () de 20
win-win with push-in technology banner

Moteur XT contrôles, contacteurs et protecteurs de moteur manuels avec nouvelle technologie de câblage push-in

Cette nouvelle technologie de connexion sans outil rend le câblage encore plus rapide, plus sécuritaire, plus efficace et plus fiable.

Le temps, c’est de l’argent! Cela vaut aussi bien pour la construction de panneaux que pour l’automatisation et l’ingénierie des services du bâtiment. Les fabricants et les assembleurs sont confrontés au double défi d’une pression croissante sur les coûts et d’une pénurie de travailleurs qualifiés.

La technologie de connexion offre une solution possible à ce problème : elle rend les systèmes de câblage non seulement rapides, mais aussi simples et fiables.

Pour en savoir plus sur les bornes à pression, consultez cette brochure

Push-in technology brochure for XTs

Pourquoi le push-in est un gagnant-gagnant

Connexions sécurisées et fiables avec terminaison push-in

Maintenant disponible ! Contrôle XT IEC avec terminaison push-in. Économise le temps d ‘installation!

Installation facile avec la technologie push-in!

Voyez à quel point il est facile d'installer des démarreurs de moteur et des contacteurs avec la technologie push-in!

Assemblage du démarreur moteur avec technologie push

Assemblez une combinaison de démarreur de moteur Eaton avec disjoncteur de protection de moteur push-in et contacteur.

Produits dotés d'une technologie de terminal push-in