Télécharger le document () de 20

 

Anciens relais et anciennes minuteries

Relais de la série D64

Les relais électroniques de la série D64 d'Eaton procurent une protection fiable aux systèmes de distribution électrique mis à la terre par impédance ou solidement mis à la terre, alors que le relais de la série D65 protège les artères et les dérivations d'alimentation de moteurs contre les pannes prématurées causées par des défauts de tension dans les systèmes triphasés. Les relais électroniques et enrobés VSR, conçus pour les environnements difficiles, offrent une surveillance et une détection électroniques de la tension monophasée.

Pour un aperçu de nos innovations les plus récentes, visitez le site Relais de commande et minuteries.

 

Cliquez ici pour revenir en haut de la page

 

 

Relais de surveillance des défauts à la terre

Les relais de surveillance des défauts à la terre d'Eaton sont conçus pour les applications industrielles; ils résistent aux parasites électromagnétiques, aux vibrations et aux chocs. Ils assurent la sécurité du système en détectant instantanément les défauts à la terre de faible intensité sur les systèmes de distribution électriques triphasés mis à la terre par impédance ou solidement mis à la terre. Les relais de surveillance des défauts à la terre peuvent protéger les modules d'alimentation non mis à la terre jusqu'à 600 V.

Pour un aperçu de nos innovations les plus récentes, visitez le site Relais de commande et minuteries.

 

Cliquez ici pour revenir en haut de la page