Les relais sont des commutateurs qui ouvrent et ferment des circuits électromécaniques ou électroniques.
Les minuteries contrôlent le temps dans les applications où les fonctions doivent être retardées ou les charges doivent être maintenues pendant une période prédéterminée.
Les relais sont des commutateurs à commande électrique qui permettent à un circuit électrique de commander un ou plusieurs autres circuits en ouvrant et en fermant ses contacts en réponse à la mise sous tension ou hors tension de sa bobine.
Les relais sont largement utilisés pour commuter les bobines de démarrage, les éléments de chauffage, les voyants lumineux et les alarmes sonores. En plus des lave-vaisselle, des réfrigérateurs et des systèmes de chauffage et de climatisation, les relais contrôlent le fonctionnement des machines-outils, des chaînes de montage industrielles et de l’équipement commercial.
Les relais de protection peuvent prévenir les dommages à l’équipement en détectant les anomalies électriques, notamment les surintensités, les sous-intensités, les surcharges et les courants inverses.
Les relais sont soit électromécaniques (EMR), soit à semiconducteurs (SSR).
Les relais à usage général sont des commutateurs électromécaniques qui sont généralement actionnés par une bobine magnétique. Ils fonctionnent en CA ou en CC, à des tensions communes comme 12 V, 24 V, 48 V, 120 V et 230 V et peuvent contrôler des courants allant de 2 A à 30 A.
Ces relais sont économiques, faciles à remplacer et permettent de nombreuses configurations de commutateurs. Exemple : l'interposition (entre les contrôleurs logiques programmables et les grosses charges) et les circuits logiques simples.
Un relais comporte deux circuits : le circuit de mise sous tension et le circuit de contact. La bobine se trouve du côté de la mise sous tension et les contacts du relais se trouvent du côté des contacts.
Lorsqu'une bobine de relais est mise sous tension, le courant qui circule dans la bobine crée un champ magnétique. Que ce soit dans un appareil à CA ou à CC, la fonction de base reste la même : la bobine magnétique attire une plaque ferreuse qui fait partie de l'armature.
Un relais de temporisation constitue une solution simple de contrôle temporisé, qui permet d'ouvrir et de fermer les contacts avec des délais bien précis.
Ils peuvent être conçus, par exemple, avec un ensemble de sélecteurs, qui peuvent facilement être réglés sur une fonction et un temps spécifiques, réduisant ainsi le nombre de variations de produits nécessaires.