Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
harmonics-content-banner.jpg

Fréquences harmoniques dans les systèmes électriques

En quoi consistent les harmoniques?

Les harmoniques sont des formes d'onde électrique déformées qui introduisent des inefficacités dans votre système électrique. Ils produisent une chaleur inutile et peuvent causer des problèmes et des frais d'usine de votre entreprise d'électricité locale.

Les fréquences des harmoniques circulent dans le système électrique à la suite de dispositifs de commutation électroniques non linéaires, comme les télécommandes par variation de fréquence (VFD), les alimentations électriques informatiques et l'éclairage écoénergétique. De même, les entreprises qui ont des charges lourdes de moteur, d'EFV et d'éclairage doivent être conscientes des problèmes que les harmoniques peuvent causer. 

Ces problèmes comprennent :

  • Utilisation électrique accrue
  • Augmentation de l’usure des moteurs et de l’équipement
  • Coûts d’entretien supérieurs
  • Problèmes de qualité de l'alimentation en amont et en aval
  • Pénalités imposées aux services publics pour l'introduction de problèmes au réseau électrique

 

 

 

 

Les tableaux ci-dessous illustrent les baisses d’efficacité des moteurs et des transformateurs en raison des fréquences harmoniques du système.

induction-motor-efficiency-constant-load-graph.png
Transformer-efficiency-graph.png

Explication des solutions d’harmoniques

Notre nouveau document de présentation technique fournit des recommandations techniques pour réduire la distorsion d’harmonique, améliorer la capacité du système et la fiabilité du système tout en évaluant les coûts d'installation.

Aperçu des harmoniques

Le Centre d'expérience des systèmes d'alimentation électrique (PSEC) d'Eaton donne un aperçu éducatif des harmoniques qui couvrent la norme IEEE 519, les télécommandes par variation de fréquence (VFD), les variateurs à vitesse variable (VSD) et les problèmes de qualité de l'alimentation qui affectent votre système électrique.

Qui devrait être préoccupé par la distorsion harmonique?

manager.jpg

Gestion

La gestion de la distorsion harmonique a de nombreuses répercussions sur l'entreprise. Dans l'environnement commercial concurrentiel d'aujourd'hui, une meilleure connaissance des inefficacités électriques se traduit par :

  • Contrôle des dépenses en capital
  • Conforme à la norme IEEE 519
  • Augmentation du temps de fonctionnement et des profits
  • Valeur ajoutée aux installations
  • Réduction des dépenses énergétiques
facility-engineer.jpg

Ingénieurs d’entretien et d’installations

Adopter une approche proactive en matière de réduction des harmoniques aide à protéger les équipements électroniques sensibles et à réduire les temps d’arrêt causés par le chauffage des moteurs et des transformateurs.

Cette approche élimine également les problèmes associés au dimensionnement et à l'application de génératrices de secours sur les systèmes avec des harmoniques élevés causés par les charges de variateur.

executive.jpg

Propriétaires d'entreprise et parties prenantes

Prendre des mesures pour réduire les harmoniques peut améliorer le rendement du capital investi et augmenter la valeur intrinsèque de l’installation ou de l’entreprise.

La gestion de l'infrastructure électrique contribuera à protéger les actifs électriques et contribuera à un environnement plus vert en réduisant les émissions de CO2 des services publics.

   FAQ sur les harmoniques

Comment calculer la distorsion harmonique totale (THD) et la distorsion de demande totale (TDD)?

Découvrez qui doit se soucier des harmoniques, y compris les concepteurs électriques, les consultants, les entrepreneurs, les électriciens, le personnel des services publics, les clients, les propriétaires et plus encore.

 Voir toutes les vidéos de la FAQ sur les harmoniques