Ce démarreur a été conçu pour fournir une protection complète des circuits de moteurs dans une solution compacte et économique. Il s’agit d’un contrôleur de moteur combiné UL 508A de type F composé d’un contacteur XT et d’un protecteur de moteur manuel (MMP).
Les options standard, y compris un transformateur de commande (CPT), des commandes de couvercle et des blocs de jonction, réduisent la complexité du produit tout en offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins précis de l’application. Le module de communication BACnet en option permet une intégration simple dans les systèmes d’automatisation des bâtiments.
Son encombrement réduit, sa disposition cohésive et ses composants remplaçables en font le démarreur combiné le plus facile à installer et à entretenir.
Le démarreur combiné compact XT est le choix idéal pour les applications qui nécessitent une solution robuste dans une configuration précise.
Regardez la vidéo pour en savoir plus.
Le format compact réduit l’espace nécessaire et facilite l’installation.
Ce démarreur combiné est un contrôleur de moteur combiné UL de type F composé d’un contacteur XT et d’un protecteur de moteur manuel (MMP), ce qui en fait une solution économique.
Le module BACnet MS/TP optionnel permet une intégration dans les systèmes d’automatisation des bâtiments, tandis que l’ensemble installable sur le terrain offre une flexibilité inégalée dans l’industrie.
Un encombrement réduit, une disposition homogène et des composants remplaçables réduisent le temps et les coûts d’installation et d’entretien.
Le couvercle en plastique de type 1 avec vis imperdables et une fonction de retenue du couvercle empêchent les dommages au couvercle et protègent contre la perte des vis.
La capacité de court-circuit nominale de 65 kAIC à 480 V permet la coordination avec la plupart des systèmes électriques.
Ce démarreur combiné est un contrôleur de moteur combiné UL 508A de type F composé d’un contacteur XT et d’un MMP.
Les démarreurs combinés avec sectionneur sont homologués UL 508A de type A et B, et les démarreurs combinés avec disjoncteur sont de type C et D.