Télécharger le document () de 20

Interrupteurs et sectionneurs

Les dispositifs de sectionnement Eaton restent le choix privilégié des entrepreneurs en électricité et des utilisateurs finaux. La gamme complète qui comprend des dispositifs à usage général, à usage intensif, à deux directions et pour zones à risque est complétée par une série de nouveaux produits innovants conçus pour une grande variété d’applications. Axée sur la sécurité, la gamme de dispositifs de commutation Eaton propose des modèles de pointe qui peuvent même être personnalisés pour répondre à vos besoins particuliers.

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Quels sont vos besoins particuliers?

Les ateliers de fabrication Flex répondent à des besoins particuliers en matière de dispositifs de commutation depuis 1998.

Ateliers de fabrication de dispositifs de commutation Flex

Notre atelier Flex est une usine de fabrication flexible pour répondre aux exigences uniques des clients.

Double sécurité

Le dispositif de sectionnement à deux compartiments et l’interrupteur d’isolement de la source d’énergie sont de nouvelles conceptions offrant une sécurité accrue.

Disjoncteur sous boîtier ARMS

Démonstration du système de réduction de la formation d’arc électrique durant l’entretien (ARMS).