Télécharger le document () de 20

Cours de formation sur les entraînements à fréquence variable

Produits et ventes

Pour les distributeurs et les professionnels de la vente, quel que soit leur niveau. Offre une formation sur la gamme de produits d'Eaton, y compris des aperçus de produits, des aides à la vente et des connaissances d'application.

Présentation de 10 min de l'entraînement à fréquence variable DA1
Ce programme permet aux clients d'adapter la formation à leurs besoins particuliers. Cette formation peut porter sur les bases des EFV, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation de leurs produits d'EFV. Contactez votre représentant Eaton pour obtenir plus d'informations.
101 DA1 Autoguidé
Présentation d'une heure de l'entraînement à fréquence variable DA1
Ce cours fournit des informations détaillées sur le produit d'EFV DA1, y compris la gamme de produits offerts, les capacités, les caractéristiques, les marchés et applications cibles, les accessoires, les configurations, ainsi que les ressources et le matériel de référence disponibles.
201 DA1 Autoguidé
Présentation de 10 min de l'entraînement à fréquence variable DC1
Ce cours fournit une introduction au produit d'EFV DC1 et comprend une vue d'ensemble de ses caractéristiques, de ses valeurs nominales, de ses applications cibles, de ses accessoires et de ses fonctions qui apportent une valeur ajoutée à nos clients Eaton
101 DC1 Autoguidé
Présentation d'une heure de l'entraînement à fréquence variable DC1
Ce cours fournit des informations détaillées sur le produit d'EFV DC1, y compris la gamme de produits offerts, les capacités, les caractéristiques, les marchés et les applications cibles, les accessoires, les configurations, ainsi que les ressources et le matériel de référence disponibles.
201 DC1 Autoguidé
Présentation de 10 min de l'entraînement à fréquence variable DE1
Ce cours fournit une introduction au produit d'EFV DE1 et comprend une vue d'ensemble de ses caractéristiques, de ses valeurs nominales, de ses applications cibles, de ses accessoires et de ses fonctions qui apportent une valeur ajoutée à nos clients Eaton.
101 DE1 Autoguidé
Applications générales du DE1
Cette leçon décrit comment le DE1 est utilisé dans des applications générales pour réaliser des économies d'énergie ou contrôler les processus.
101 DE1 Autoguidé
Présentation d'une heure de l'entraînement à fréquence variable DE1
Ce cours fournit des informations détaillées sur le produit d'EFV DE1, y compris la gamme de produits offerts, les capacités, les caractéristiques, les marchés et applications cibles, les accessoires, les configurations, ainsi que les ressources et le matériel de référence disponibles.
201 DE1 Autoguidé
Présentation de 10 min de l'entraînement à fréquence variable DG1
Ce cours fournit une introduction au produit d'EFV DG1 et comprend une vue d'ensemble de ses caractéristiques, de ses valeurs nominales, de ses applications cibles, de ses accessoires et de ses fonctions qui apportent une valeur ajoutée à nos clients Eaton.
101 DG1 Autoguidé
Présentation d'une heure de l'entraînement à fréquence variable DG1
Ce cours fournit des informations détaillées sur le produit d'EFV DG1, y compris la gamme de produits offerts, les capacités, les caractéristiques, les marchés et applications cibles, les accessoires, les configurations, ainsi que les ressources et le matériel de référence disponibles.
201 DG1 Autoguidé
Présentation de 10 min de l'entraînement à fréquence variable DH1
Ce cours fournit une introduction au produit d'EFV DH1 et comprend une vue d'ensemble de ses caractéristiques, de ses valeurs nominales, de ses applications cibles, de ses accessoires et de ses fonctions qui apportent une valeur ajoutée à nos clients Eaton.
101 DH1 Autoguidé
Présentation d'une heure de l'entraînement à fréquence variable DH1
Ce cours fournit des informations détaillées sur le produit d'EFV DH1, y compris la gamme de produits offerts, les capacités, les caractéristiques, les marchés et applications cibles, les accessoires, les configurations, ainsi que les ressources et le matériel de référence disponibles.
201 DH1 Autoguidé
Présentation de 10 min de l'entraînement à fréquence variable sous boîtier
Cette présentation décrit les outils et les ressources de vente disponibles pour la gamme de produits d'EFV sous boîtier d'Eaton, y compris les produits et les aides à la vente, les manuels, l'analyse de la concurrence, les unités de démonstration et les aides à la vente et d'autres documents de référence qui peuvent être utilisés pour aider à sceller l'accord.
101 Sous boîtier Autoguidé
Présentation d'une heure de l'entraînement à fréquence variable sous boîtier
Ce cours décrit les fonctions de base des entraînements à fréquence variable, la théorie du fonctionnement et explore comment et pourquoi ils sont utilisés pour le contrôle des processus ou les économies d'énergie.
201 Sous boîtier Autoguidé
Introduction aux moteurs triphasés et aux commandes des moteurs
Ce cours analyse la théorie de fonctionnement des moteurs à induction polyphasés à CA, les principes de fonctionnement, les caractéristiques de vitesse et de couple, les formules applicables et les effets des EFV sur les moteurs à induction.
101 Général Apprentissage en ligne
Introduction aux entraînements à fréquence variable et à leur utilisation
Ce cours analyse la construction des entraînements à fréquence variable, la théorie du fonctionnement, les principes de fonctionnement, l'utilisation de couples constants et variables, les formules applicables, ainsi que les commandes de fonctionnement et l'interfaçage avec les clients.
101 Général Apprentissage en ligne
Exemples d'applications à couple variable et de commandes communes associées à ces applications
|Cette présentation explique ce que sont les harmoniques électriques/électroniques, leurs effets sur les systèmes électriques/électroniques, comment ils sont détectés et mesurés ainsi que les actions et les dispositifs de correction disponibles.
101 Général Autoguidé
Processus et procédures à suivre pour créer des commandes clients selon leurs spécifications et saisir une commande client correcte en utilisant Bid Manager
La présentation passe en revue les spécifications générales des clients et explique comment comparer les capacités et les données techniques des produits avec les spécifications du client pour s'assurer que le produit proposé est adapté et pleinement fonctionnel pour l'utilisation donnée.
101 Général Autoguidé
Théorie de fonctionnement d'un moteur à induction triphasé
Cette leçon décrit les caractéristiques et les préoccupations environnementales concernant les applications à couple constant, la manière dont les moteurs et les entraînements à fréquence variable interagissent et se comportent en ce qui concerne la vitesse, le couple et le courant de charge, le choix des bons entraînements à fréquence variable pour ces applications et la manière dont les entraînements à fréquence variable sont utilisés dans ces applications pour réaliser des économies d'énergie ou contrôler les processus.
201 Général Apprentissage en ligne
Théorie de fonctionnement d'un entraînement à fréquence variable
Cette leçon décrit les caractéristiques et les préoccupations environnementales concernant les applications à couple variable, la manière dont les moteurs et les entraînements à fréquence variable interagissent et se comportent en ce qui concerne la vitesse, le couple et le courant de charge, et comment sélectionner les entraînements à fréquence variable pour ces applications et comment les entraînements à fréquence variable sont utilisés dans des applications générales pour réaliser des économies d'énergie ou contrôler les processus.
201 Général Apprentissage en ligne
Processus et procédures à suivre pour créer des commandes clients selon leurs spécifications et saisir une commande client correcte en utilisant Bid Manager
Cette session illustre les bonnes pratiques, les exigences des fabricants et les spécifications à suivre pour installer et mettre en service correctement les EFV d'Eaton.
201 Général Dirigé par un instructeur
Exemples d'applications à couple variable avancées et commandes communes associées à ces applications
Cette présentation décrit et illustre les processus et les procédures à suivre pour créer des commandes de clients à partir de leurs spécifications et entrer une commande pour les bons produits et/ou matériaux en utilisant Bid Manager.
201 Général Autoguidé
Interprétation des spécifications du client et leur traduction dans une commande client acceptée
Cette présentation décrit et illustre les processus et les procédures à suivre pour créer des commandes de clients à partir de leurs spécifications et entrer une commande pour les bons produits et/ou matériaux en utilisant Bid Manager.
201 Général Autoguidé
Exemples d'applications à couple variable avancées et commandes communes associées à ces applications
Cette présentation décrit et illustre les processus et les procédures à suivre pour créer des commandes de clients à partir de leurs spécifications et entrer une commande pour les bons produits et/ou matériaux en utilisant Bid Manager.
201 Général Autoguidé
Étude des harmoniques électriques/électroniques, de leurs effets sur les systèmes électriques/électroniques et des méthodes d'atténuation
La présentation décrit l'offre de produits d'EFV en couvrant les descriptions de produits, les gammes de puissance, les utilisations générales, les caractéristiques et les accessoires.
201 Général Autoguidé
Description détaillée de la gamme de produits d'EFV illustrant leurs spécifications, leurs capacités, leurs gammes de puissance, leurs E/S et leurs caractéristiques en option
Ce programme dirigé par un instructeur est une instruction spécifique au client sur la théorie de fonctionnement, l'installation, la mise en service, l'exploitation, l'entretien et le dépannage du produit spécifique au client.
301 Général Dirigé par un instructeur
Présentation de 10 min de l'entraînement à fréquence variable HMX
Cette présentation fournit des instructions sur la manière d'entretenir et de restaurer l'EFV HMAX sur les systèmes de refroidissement de carte, y compris le nettoyage des conduits et le remplacement du ventilateur de refroidissement.
101 HMX Autoguidé
Présentation d'une heure de l'entraînement à fréquence variable HMX
Cette référence rapide donne une vue d'ensemble des produits d'EFV HMax, qui comprend des descriptions, des évaluations et des caractéristiques importantes qui fournissent une valeur ajoutée au client. Des questions habituelles pour le client afin de l'aider à découvrir ses désirs ou ses besoins et un tableau de comparaison avec les concurrents sont inclus.
201 HMX Webinaire
Présentation de 10 min de l'entraînement à fréquence variable SVX|Ce cours fournit des informations pour la mise en service des EFV HMax en décrivant les étapes appropriées nécessaires pour inspecter et effectuer les vérifications avant la mise sous tension, la méthode de mise sous tension initiale de l'EFV et le réglage des paramètres pour adapter le VFD aux besoins de l'équipement du client. 101 SPX Autoguidé
Présentation d'une heure de l'entraînement à fréquence variable SVX
Cette référence rapide donne une vue d'ensemble des produits d'EFV SVX/SPX, qui comprend des descriptions, des évaluations et des caractéristiques importantes qui fournissent une valeur ajoutée au client. Des questions habituelles pour le client afin de l'aider à découvrir ses désirs ou ses besoins et un tableau de comparaison avec les concurrents sont inclus.
201 SPX Autoguidé
Aperçu des caractéristiques et des considérations d'utilisation du logiciel SPX Advanced, qui couvre les moteurs synchrones à aimants permanents, le suivi du maître, la synchronisation de l'entraînement et plus
Cette présentation est une vue d'ensemble de SPX Advanced, elle offre un aperçu des caractéristiques qui différencient cette utilisation de la série standard SVX/SPX, elle couvre les applications cibles de SPX Advanced ainsi que les considérations d'utilisation à effectuer avant celle-ci.
401 SPX Autoguidé
Couvre le changement de ventilateur et le nettoyage des dissipateurs de chaleur sur la série SVX
Ce cours propose une démonstration sur l'entretien programmé d'un EFV de la série SVX, y compris la vérification des connexions, le changement des ventilateurs et le nettoyage des dissipateurs de chaleur. Ce module couvre également une réparation de base consistant à changer un panneau de commande.
201 SVX Vidéo